概述
- 包含一般用途 18 AWG 電纜
- 提供高能見度黃色聚氯乙烯 (PVC) 套,具有油和化學品耐受性
- 提供 2、3、4、5 和 6 針腳組態
- 包含耐震棘輪耦合螺帽
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
連線能力及網路媒體手冊 | CONEC-BR001 | |
UL2238 認證線組和接插線產品簡介 | 889-PP003 |
認證
-
符合 CSA 認證
-
UL 認證
- 符合 UL 2238
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
連線能力及網路媒體手冊 | CONEC-BR001 | |
UL2238 認證線組和接插線產品簡介 | 889-PP003 |