概述
- 提供標準配線型號(有無 5 針腳),專為與雙輸入配電箱和 IP67 分散式 I/O 搭配使用而設計
- 提供標準配線,並具有專為 MDSA 應用設計的 5 針腳版本
- 包含個別電源配線版本,適合與具有點層診斷系統的雙輸入分散式 I/O 搭配使用
- 包含用於 DeviceNet™ 和微型輔助電源應用的分接頭式配線版本
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
連線能力及網路媒體手冊 | CONEC-BR001 |
認證
-
符合 CSA 認證
-
UL 認證