概述
- 包括 18 或 22 AWG、PVC、18 AWG、ToughWeld™、20 AWG、線圈電纜、PVC
- 提供高能見度黃色聚氯乙烯 (PVC) 套,具有油和化學品耐受性
- 提供重載加固網狀層,用作接地屏蔽以減少雜訊
- 包含耐震棘輪耦合螺帽
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
連線能力及網路媒體手冊 | CONEC-BR001 | |
UL2238 認證線組和接插線產品簡介 | 889-PP003 |
認證
- 符合 CSA 認證
- UL 認證
- 符合 UL 2238