E300/E200 電子式過載繼電器
型號 193/592 E300™(連網)和 E200™(非連網)電子式過載繼電器是最新的過載保護技術。模組設計、通訊選項、診斷資訊、配線簡單與整合至 Logix 的功能,使其成為自動化系統中馬達控制應用程式的理想過載控制裝置。
型號 193/592 E300™(連網)和 E200™(非連網)電子式過載繼電器是最新的過載保護技術。模組設計、通訊選項、診斷資訊、配線簡單與整合至 Logix 的功能,使其成為自動化系統中馬達控制應用程式的理想過載控制裝置。
E100 電子式過載繼電器為新一代基本級電子式過載繼電器。這些繼電器包含增強功能,可為保護馬達保護投資提供更佳防護。E100 包括更高的準確度與可重複性、採較低散熱與積極元件認證策略的自供電式設計。
Rockwell Automation 宣布,自 2021 年 4 月起,型號 193 IEC 和 592 NEMA E1 Plus 電子式過載繼電器已停產及停售。建議客戶轉換到 E100 過載繼電器。
新尺寸、配線和盤體組態都是傳統產品替換過程中令人望而生畏的部分。在 ROK Talk 工業元件第 3 集中,Amanda Eason 說明如何以 3 個簡單步驟用 E300 替換 E3 Plus。