Loading
汽車製造廠的工程師工人在汽車製造流程中,於裝配線進行生產
白皮書

加速推出。 降低風險。

RapidLaunch 幫助您更快滿足市場需求——無需增加成本。在電動車(EV)生產中實現標準化、規模化,並保持領先地位。
下載白皮書

獲取重點內容

時鐘圖示
加速產品上市時間

上市速度是首要任務。透過標準化程式碼和虛擬調試,可將上市時程縮短最多40%——無需額外成本,只需更智慧的執行。

帶有美元符號的向下箭頭
降低工程成本

透過最多減少10%的人力成本並重複使用50%+的現成程式碼,提升投資報酬率,無需新增投資。

帶有齒輪的箭頭
靈活且可擴展的標準

RapidLaunch 可適應任何 OEM 或供應商,讓全球團隊實現一致的品質與更快速的協同。

下載白皮書

經過驗證的成果。
真實影響。

從更快速的設計到更智慧的生產,RapidLaunch 協助您滿足電動車市場需求——無需增加支出或犧牲品質。

40% 效率提升

早期採用者回報,使用 RapidLaunch 的標準化程式碼庫可實現設計週期加快 40%。

50% 程式碼重複使用

超過一半的可程式邏輯控制器程式碼開箱即用—縮短開發時間並降低複雜性。

10% 勞動力成本節省

精簡的工程流程降低勞動力成本,同時不影響品質或速度。

推出週期加快 20~40%

OEM 和機械製造商正見證從概念到生產的時程顯著縮短。

下載白皮書

透過高達40%更快的設計速度和10%的人力節省,RapidLaunch讓團隊能夠更快速、更智慧地行動,且無需增加額外支出。

史黛西·凱利 - 全球總監,電動車/電池與OEM,Rockwell自動化

以 RapidLaunch 智慧啟動

取得完整白皮書

了解如何更快啟動,且無需增加成本。

下載白皮書

準備好將這些洞察付諸行動了嗎?

運用這些洞察來簡化生產、賦能您的團隊,並降低上市風險——無需增加支出。我們的專家隨時為您提供協助。

聯絡我們
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產業
  3. Chevron LeftChevron Left 汽車自動化
  4. Chevron LeftChevron Left RapidLaunch 汽車解決方案
  5. Chevron LeftChevron Left 使用 RapidLaunch 更快推出電動車