校准步骤

本步骤介绍了如何对模拟量输入模块通道进行校准,以便与电流 (mV) 输入类型结合使用。
对模拟量输入模块应用信号基准值上下限,以便对该模块进行校准。 基准值必须与通道使用的输入范围相匹配。
模拟量输入模块校准基准值
输入类型
输入信号范围
校准基准值下限
校准基准值上限
电流 (mA)
0…20 mA
4…20 mA
4.0 mA
20.0 mA
  1. 将电流校准器连接至要校准的通道。
  2. 使项目转至在线状态,并确保控制器处于编程模式。
  3. 确认为要校准的通道配置了合适的输入范围。
  4. 在 Module Properties 对话框的 Calibration 视图中,选择 Start Calibration。
  5. 随后会出现一个对话框,提示您确认是否要校准该通道,请选择 OK。
  6. 一次或成组选择要校准的通道,然后选择 Next。
  7. 出现 Attach Low Reference 对话框后,请将校准器设为基准值下限并将其应用于相关通道。
  8. 选择 Next。 随即会出现 Low Reference Results 对话框,指示校准通道的状态。
  9. 如果状态为 OK,请选择 Next。 如果状态不为 OK,请重复校准过程。
  10. 出现 Attach High Reference 对话框后,请将校准器设为基准值上限并将其应用于相关通道。
  11. 选择 Next。 随即会出现 High Reference Results 对话框,指示校准通道的状态。
  12. 如果状态为 OK,请选择 Next。 如果状态不为 OK,请重复校准过程。
  13. 出现 Calibration Completed 对话框后,选择 Finish。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal