校准仪表技术参数
校准模拟量输入模块时,向模块发送电流基准值信号以进行校准。 为保持模块的出厂校准精度,请按照下表列出的技术参数使用仪器。
重要提示:
请勿使用精度低于下表规定的仪器校准模块。 否则可能会发生以下事件:
- 校准看似正常,但模块在运行期间提供的数据不准确。
- 出现校准故障时,将强制终止校准。 出现这种情况时,为要校准的通道设置 I.Chxx.CalFault 标签。 完成有效的校准或将模块断电重启后,即可清除该标签。
产品目录号 | 通道输入类型 | 校准仪表技术参数 |
|---|---|---|
5034-IF8C 和 5034-IF8CXT | 电流 (mA) | 4.00…20.00 mA 电源 ±100 nA 电流 |
提供反馈