校准步骤
本步骤介绍了如何对模拟量输入模块通道进行校准,以便与电流 (mV) 输入类型结合使用。 对于电压输入类型,可以按照相同的步骤进行操作,但请确保将电压校准器连接到通道。
对模拟量输入模块应用信号基准值上下限,以便对该模块进行校准。 基准值必须与通道使用的输入范围相匹配。
输入类型 | 输入信号范围 | 校准基准值下限 | 校准基准值上限 |
|---|---|---|---|
电压 (V) | -10…10 V | 0.0 V | 10.0 V |
0…10 V | 0.5 V | 10.0 V | |
0…5 V | 0.5 V | 5.0 V | |
电流 (mA) | 0…20 mA 4…20 mA | 4.0 mA | 20.0 mA |
- 将电流校准器连接至要校准的通道。
- 使项目转至在线状态,并确保控制器处于编程模式。
- 确认为要校准的通道配置了合适的输入范围。
- 在 Module Properties 对话框的 Calibration 视图中,选择 Start Calibration。

- 随后会出现一个对话框,提示您确认是否要校准该通道,请选择 OK。

- 一次或成组选择要校准的通道,然后选择 Next。

- 出现 Attach Low Reference 对话框后,请将校准器设为基准值下限并将其应用于相关通道。

- 选择 Next。 随即会出现 Low Reference Results 对话框,指示校准通道的状态。

- 如果状态为 OK,请选择 Next。 如果状态不为 OK,请重复校准过程。
- 出现 Attach High Reference 对话框后,请将校准器设为基准值上限并将其应用于相关通道。

- 选择 Next。 随即会出现 High Reference Results 对话框,指示校准通道的状态。

- 如果状态为 OK,请选择 Next。 如果状态不为 OK,请重复校准过程。
- 出现 Calibration Completed 对话框后,选择 Finish。

提供反馈