诊断程序集
- 诊断数字量安全 8 点程序集 A
- 实例 ID = 0x8013 (32,787)
- 大小 = 320 字节
诊断程序集实例 – 32,787名称数据类型字节大小RunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFault该字段未使用,但必须将其包含在数据结构中。BOOLBaseIDFault该字段未使用,但必须将其包含在数据结构中。BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8Points [0...3]参见诊断数字量诊断安全通道与需求(输入)288 - 8 点安全诊断数字量程序集 B
- 实例 ID = 0x8014 (32,788)
- 大小 = 288 字节
诊断程序集实例 – 32,788名称数据类型字节大小Points [4...7]参见诊断数字量诊断安全通道与需求(输入)288 - 16 点安全诊断数字量程序集 C
- 实例 ID = 0x31F (799)
- 大小 = 352 字节
诊断程序集实例 – 799名称数据类型字节大小Points [8...11]诊断数字量安全诊断 2 输入通道(输出)352
诊断计数器
I/O 诊断计数器程序集
- 实例 ID = 0x301 (769)
- 大小 = 16 字节
名称 | 数据类型 | 字节大小 |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
提供反馈