诊断程序集

带诊断程序集的 4 点诊断数字量
  • 实例 ID = 0x8018 (32,792)
  • 大小 = 192 字节
诊断程序集实例 – 32,792
名称
数据类型
字节大小
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
CIPSyncValid
BOOL
CIPSyncTimeout
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
FieldPowerOff
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
DiagBits_Pad0
BOOL
2
DiagBits_Pad1
BOOL
DiagBits_Pad2
BOOL
DiagBits_Pad3
BOOL
DiagBits_Pad4
BOOL
DiagBits_Pad5
BOOL
DiagBits_Pad6
BOOL
DiagBits_Pad7
BOOL
DiagBits_Pad8
BOOL
DiagBits_Pad9
BOOL
BaseUnsupportedFault
BOOL
BaseIDFault
BOOL
FlashUpdateRequired
BOOL
SelfTestFault
BOOL
DiagBits_Pad14
BOOL
DiagBits_Pad15
BOOL
Pad
INT
4
LocalClockOffset
LINT
8
LocalClockOffsetTimestamp
LINT
8
GrandMasterClockID[8]
SINT
8
Points [0...3]
参见带诊断通道的诊断数字量(输出)
160

诊断计数器

I/O 诊断计数器程序集
  • 实例 ID = 0x301 (769)
  • 大小 = 16 字节
诊断程序集实例 – 769
名称
数据类型
字节大小
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
InfoBits_Pad3
BOOL
InfoBits_Pad4
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
InfoBits_Pad6
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
CIPConnections
INT
2
CIPLostPackets
DINT
4
CIPTimeouts
DINT
4
CPUUtilization
INT
2
Pad
INT
2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal