诊断程序集
- 带诊断程序集 A 的 16 点诊断数字量
- 实例 ID = 0x316 (790)
- 大小 = 352 字节
诊断程序集实例 – 790名称数据类型字节大小RunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLInfoBits_Pad6BOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultBOOLBaseIDFaultBOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8Points [0...7]参见带诊断通道的诊断数字量(输出)320 - 带诊断程序集 B 的 16 点诊断数字量
- 实例 ID = 0x317 (791)
- 大小 = 320 字节
诊断程序集实例 – 791名称数据类型字节大小Points [8...15]参见带诊断通道的诊断数字量(输出)320
诊断计数器
I/O 诊断计数器程序集
- 实例 ID = 0x301 (769)
- 大小 = 16 字节
名称 | 数据类型 | 字节大小 |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
提供反馈