Device Information 视图

当设备在线时,使用 Device Information 查看设备和状态信息。
使用 Device Information:
  • 确定设备的标识。
  • 查看设备的当前运行状态。
  • 查看设备是否由宿主控制器配置。
  • 查看宿主控制器当前是否连接到设备。
  • 从设备中检索最新信息。
  • 将设备复位到上电状态。
  • 如果支持,请查看设备的 Protection Mode。
Device Information 视图示例

设备诊断

要查看设备诊断,在 Device Information 视图中选择 Diagnostics。
设备诊断示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal