诊断通道

该数据类型作为诊断程序集实例的一部分进行检索。
带诊断通道的诊断数字量(输入)
  • 大小 = 24 字节
带诊断通道的诊断数字量(输入)的结构
名称
数据类型
字节大小
DataBits_Pad0
BOOL
2
Fault
BOOL
Uncertain
BOOL
DataBits_Pad3
BOOL
DataBits_Pad4
BOOL
DataBits_Pad5
BOOL
FieldPowerOff
BOOL
DataBits_Pad7
BOOL
DataBits_Pad8
BOOL
DataBits_Pad9
BOOL
DataBits_Pad10
BOOL
DataBits_Pad11
BOOL
DataBits_Pad12
BOOL
DataBits_Pad13
BOOL
DataBits_Pad14
BOOL
DataBits_Pad15
BOOL
DiagBits_Pad0…DiagBits_Pad15
INT
2
Pad
DINT
4
FieldPowerOnTimestamp
LINT
8
FieldPowerOffTimestamp
LINT
8
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal