請求封包間隔

請求封包間隔 (RPI) 是可設定的參數,定義控制器與模組之間交換資料的特定頻率。
您可以在初始的模組設定期間設定RPI值,並在模組運作開始之後依情況需要調整。
重要: 如果在專案上線時變更RPI,到模組的連線以下列其中一種方式關閉並重新開啟:
  • 禁止到模組的連線、變更 RPI 值,然後解除禁止連線。
  • 變更 RPI 值。 在此情況下,將變更套用到模組組態之後,連線立即關閉並重新開啟。
RPI 範圍
通訊協定
設定 RPI 範圍
Generic ASCII
2…750 ms(增量單位為 0.1 ms)
Modbus Master
6…750 ms(增量單位為 0.1 ms)
Modbus Slave
6…750 ms(增量單位為 0.1 ms)
重要:
如果 RPI 不是 0.1 ms 的倍數,將數字向下調到最接近的 0.1 ms 倍數值。 例如,如果 RPI 為 2.37,就調成 2.3 ms。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal