其他資源
這些文件包含與 Rockwell Automation 產品相關的其他資訊。您可至 rok.auto/literature 上檢視或下載出版品。
資源 | 說明 |
|---|---|
PointMax I/O 系統規格技術資料,出版品 5034-TD001 | 提供 PointMax I/O 系統規格。 |
PointMax I/O 系統安裝指示,出版品 5034-IN001 | 提供安裝完整 PointMax I/O 系統的指示。 |
PointMax EtherNet/IP 轉接器使用手冊,出版品 5034-UM001 | 提供設定與操作 PointMax EtherNet/IP 轉接器的相關資訊。 |
PointMax 數位 I/O 模組使用手冊,出版品 5034-UM002 | 提供如何設定與操作 PointMax 數位 I/O 模組的相關資訊。 |
PointMax 類比 I/O 模組使用手冊,出版品 5034-UM003 | 提供設定與操作 PointMax 類比 I/O 模組的相關資訊。 |
PointMax 4 通道 IO-Link Master 模組使用手冊,出版品 5034-UM004 | 提供如何設定與操作 PointMax IO-Link 主模組的相關資訊。 |
PointMax 序列模組使用手冊,出版品 5034-UM005 | 提供如何設定與操作 PointMax 序列模組的相關資訊。 |
PointMax 高速計數器/SSI 編碼器模組使用手冊,出版品 5034-UM006 | 提供設定與操作 PointMax 高速計數器/SSI 編碼器模組的相關資訊。 |
PointMax 類比高速可尋址遠端傳感器 I/O 模組使用手冊,出版品 5034-UM007 | 提供設定與操作 PointMax 類比 高速可尋址遠端傳感器 I/O 模組的相關資訊。 |
PointMax 雙步進式變頻器模組使用者手冊,出版品 5034-UM008 | 提供如何組態及操作 PointMax 雙步進驅動模組的相關資訊。 |
CompactLogix 5390 Controllers Selection and Specifications
Technical Data,出版品 5069-TD002 | 提供 CompactLogix® 5390 控制器的規格。PointMax I/O 模組可作為 CompactLogix 5390 控制器的本地或遠端 I/O,使用 Studio 5000 Logix Designer® 應用程式 39 版或更新版本。 |
EtherNet/IP Network Devices User Manual,出版品 ENET-UM006 | 說明如何設定及使用 EtherNet/IP 轉接器與 EtherNet/IP 網路上的裝置通訊。 |
Ethernet Reference Manual,出版品 ENET-RM002 | 說明基本乙太網路概念、公共工程元件及公共工程功能。 |
E-stop, Safety Mat, and Manual Reset Via a Safety-enabled
Controller Application Techniques,出版品 SAFETY-AT208 | 說明如何將 800F 緊急停止按鈕、440F 安全墊、800F 重設按鈕和 100S-C 接觸器接線、組態及程式設計至搭配 PointMax 安全 I/O 模組的 ControlLogix® 安全控制器。 |
System Security Design Guidelines Reference Manual,出版品 SECURE-RM001 | 提供如何執行安全評估、將 Rockwell Automation® 產品建置於安全系統中、強化控制系統、管理用戶存取及棄置設備。 |
Safety Guidelines for the Application, Installation, and
Maintenance of Solid-state Control,出版品 SGI-1.1 | 此固態控制設備應用、安裝和維護的一般指南是用於搭配 NEMA 標準出版品編號 ICS 1.1-1987,並隨著個別裝置或以固態元件包裝組件的型式提供。 |
Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines,出版品
1770-4.1 | 提供安裝 Rockwell Automation 工業用系統的一般指導原則。 |
產品選型和組態網站,rok.auto/systemtools | 有助於設定完整、有效的型號,並根據詳細的產品資訊建立完整的報價。 |
產品認證網站,rok.auto/certifications | 提供合規聲明、證書和其他認證詳細資訊。 |
意見提供