裝置定義

若要變更裝置定義,請在 Overview 視圖中選取 Device definition。
Device Definition 對話方塊具有以下視圖,可定義您的裝置並設定通道操作模式:
  • Overview 視圖
  • Channel Assignments 視圖

Device Definition - Overview 視圖

建立模組時首先會出現 Device Definition - Overview 視圖。 使用此視圖以定義模組。
若您已建立模組且希望修改這些參數,請至 Overview → Device definition,再選擇 Overview 索引標籤。
重要: 當控制器狀態處於線上時,您僅可從此視圖變更參數 Name、Revision(僅次要修訂版)與 Electronic keying。
Device Definition - Overview 視圖範例
概要視圖包含以下參數:
Device Definition - Overview 視圖參數
參數
定義
提供的選擇
Device Type
顯示裝置型號與類型。
裝置專屬
Name
輸入 IEC 61131 相容裝置名稱。
若在此欄位中輸入無效的字元,或名稱超過 40 個字元,則軟體會忽略該字元。
所有有效值
Description
輸入裝置描述。
所有有效值
Slot
指定裝置所在的插槽號碼。 視平台而定,只有 1 個與最大數目的 I/O 裝置間的插槽才有效。
建立裝置時,插槽號碼預設為第一個可用的插槽位置。
當控制器變更為支援較小之最大 I/O 計數的控制器時,目前的插槽值可能會失效。
1...32
Series
指定裝置的系列。
裝置專屬
Revision
指定裝置的主要和次要修訂版。 次要修訂版的有效範圍為 1...255。
裝置專屬
Electronic Keying
定義裝置使用的電子鍵控。 電子鍵控會將您專案中定義的裝置與安裝的裝置做比較。 如果鍵控失敗,則會發生錯誤。
如需電子鍵控的詳細資訊,請參閱 Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique(出版品 LOGIX-AT001)。
  • Exact Match
  • Compatible Module
  • Disable Keying
注意:
當使用 Disable Keying 時請特別謹慎;若未正確使用,此選項可能會造成人員傷亡、資產損壞或經濟損失。
強烈建議您不要使用 Disable Keying。
若您使用 Disable Keying,您有責任確實了解使用之模組是否可滿足應用的功能需求。
Connection
指定裝置與控制器之間傳輸的資料類型。
  • Data(預設值)
  • Data with Events

Device Definition - Channel Assignments 視圖

使用本視圖可設定通道操作模式。 並非每個通道都能設定所有的通道模式。
Device Definition - Channel Assignments 視圖範例
通道分配視圖參數:
Device Definition - Channel Assignments 視圖參數
參數
定義
提供的選擇
Port
顯示模組連接埠編號。
無法設定
Channel
顯示模組通道編號
無法設定
Selected Mode
顯示通道的模式。
  • Disabled
  • Digital Input
  • Digital Input, Timestamp
  • Digital Input, Counter
  • Digital Input, Fallback
  • Digital Input, Timestamp, Fallback
  • Digital Output, Short Circuit
  • Digital Output, Short Circuit, No Load
  • IO-Link
Available Modes
顯示各通道支援的不同類型的通道模式。
  • Digital Input (DI)
  • Digital Output (DO)
  • IO-Link
無法設定
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal