SSI 視圖

只有在 Device Definition 對話方塊中的 Encoder Type 參數選擇 SSI 時,才能使用 SSI。
SSI 視圖範例
SSI 視圖包含以下參數:
參數
說明
Disable
啟用或停用 SSI 輸入。停用 SSI 輸入時,模組會停止時鐘訊號輸出。
Code Type
判斷 SSI 感測器的代碼類型。
  • Binary
  • Gray – 選擇此選項時,會固定啟用灰色對二進位轉換。
    I.SSI00.Data
    包含灰色對二進位轉換後的值,而
    I.SSI00.RawsData
    則含有所收到的原始資料。
Word Length
以位元為單位判斷所接收之序列資料字組的長度。
Trailing Bits
判斷在 SSI 原始資料中要右移的位元數, 以取得 I.SSIxx.Data。
Baud Rate
判斷 SSI 資料時鐘的速度。
  • 125K
  • 250K
  • 500K
  • 1M
  • 2M
Delay Time
判定連續 SSI 資料字組之間的延遲,以微秒為單位。
Word Filter Control
確定模組從 SSI 感測器接收到的對應數量連續等於 SSI 資料字組,以更新即時存在的 SSI 資料字組。
  • Off
  • Low (2 個連續值)
  • Med (3 個連續值)
  • High (4 個連續值)
  • Max (5 個連續值)
Diagnostics
開啟 Diagnostics 對話方塊, 其中包含診斷資訊。

SSI 診斷

若要檢視 SSI 診斷,請在 SSI 視圖中選擇 Diagnostics。
SSI 診斷範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal