校準儀錶規格

在校準輸出通道時,可使用數位多功能電錶 (DMM) 測量模組所發送的電流或電壓訊號。 為了保持模組的原廠校準準確度,請使用符合下表所列規格的儀錶。
重要: 請勿以精確度低於下表指定之精確度的儀錶校準您的模組。 以下事件可能造成:
  • 校準可能正常發生,但是模組在運作時提供不正確的資料。
  • 發生校準故障,迫使您中止校準。 發生這種情況時,為您嘗試校準的通道設定 I.Chxx.CalFault 標籤。 您可以完成有效的校準或循環電力到模組,以清除此標籤。
校準儀錶規格
型號
通道輸出類型
校準儀錶規格
5034-OF4IH 和 5034-OF4IHXT
電流 (mA)
DMM 解析度優於 0.15 µA
電壓 (V)
DMM 解析度優於 1.0 µA
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal