校準程序

校準類比輸出通道時,Studio 5000 Logix Designer 應用程式會命令模組輸出特定的訊號強度。 訊號類型由通道要使用的輸出類型決定。
類比輸出模組校準參考
輸出類型
輸出範圍
低校準參考等級
高校準參考等級
電壓 (V)
-10…10 V
-10.0 V
10.0 V
0…10 V
1.0 V
10.0 V
0…5 V
1.0 V
5.0 V
電流 (mA)
0…20 mA
1.0 mA
20.0 mA
4…20 mA
5.0 mA
20.0 mA
您必須測量實際的等級並記錄結果,以計入任何的模組不正確性。
本範例說明如何校準類比輸出模組的通道以便搭配電流 (mA) 輸出類型使用。 完成以下步驟:
  1. 將 DMM 連接到要校準的通道。
  2. 隨同專案上線,並確保控制器處於 Program 模式。
  3. 確認要校準的通道配置正確的輸出範圍。
  4. 在 Module Properties 對話方塊中的 Calibration 檢視上,選擇 Start Calibration。
  5. 出現對話方塊,要求您確認想要校準的通道時,選擇 OK。
  6. 一次選擇一個通道或以群組的方式選擇通道,進行校準再選擇 Next。
  7. 在出現 Output Reference 對話方塊並指示要校準之通道的低參考值時,選擇 Next。
    針對低參考值會出現 Measure and Record Values 對話方塊。
  8. 使用多功能電錶測量通道的低參考值。
  9. 在 Recorded Reference 欄中,記錄測得的數值並選擇 Next。
    Low Reference Results 對話方塊出現並指出校準的通道狀態。
  10. 如果狀態是 OK,選擇 Next。
    如果狀態不是 OK,重複校準流程。
  11. 在出現 Output Reference 對話方塊並指示要校準之通道的高參考值時,選擇 Next。
    隨即出現 Measure and Record Values 對話方塊。
  12. 使用多功能電錶測量通道的高參考值。
  13. 在 Recorded Reference 欄中,記錄測得的數值並選擇 Next。
    High Reference Results 對話方塊出現並指出校準的通道狀態。
  14. 如果狀態是 OK,選擇 Next。
    如果狀態不是 OK,重複校準流程。
  15. 出現 Calibration Completed 對話方塊時,選擇 Finish。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal