Connection 視圖
使用 Connection 定義控制器對裝置的行為:
- 設定 RPI 率。請參閱請求封包間隔以瞭解詳情。
- 選擇 Unicast 或 Multicast 連線,以便在 EtherNet/IP 網路上使用。請參閱單點傳播或多點播送連線以瞭解詳情。
- 檢視連線故障的原因。提示: 若有連環故障,Connection Fault 區域會顯示錯誤代碼及描述,協助您進行模組的故障檢測。請參閱模組故障檢測以瞭解詳情。
- 將該模組抑制。請參閱模組抑制以瞭解詳情。
- 設定當控制器處於執行模式時連線失敗的故障回應。
- 啟用或停用 Automatic Diagnostics。注意: 若您未啟用 Automatic Diagnostics,裝置不會將診斷發佈至 FactoryTalk Alarms and Events。
Connection 視圖範例

陷波濾波器的建議最小請求封包間隔值
在下表中,每個陷波濾波器設定都有建議的最小模組請求封包間隔值,允許讓每個通道有取樣所需的時間。 建議的模組最小請求封包間隔值為每通道最大任一個建議值。
陷波濾波器 (Hz) | 建議的最小模組 RPI 值 | |
|---|---|---|
10 | 106 | |
20 | 53.1 | |
50 | 22 | |
60(預設) | 18.3 | |
100 | 9 | |
200 | 5.9 | |
500 | 2.2 | |
1000 | 1.1 | |
2500 | 0.5 | |
5000 | 0.3 | |
意見提供