Overview 視圖

使用 Overview 視圖裝置的定義,包括裝置類型、修訂版、電子鍵控、連線及其他裝置特定值。
Overview 視圖範例

裝置定義

若要變更裝置定義,請在 Overview 視圖中選取 Device definition。
裝置定義範例
裝置定義包括以下參數:
裝置定義參數
參數
定義
提供的選擇
Device Type
顯示裝置型號與類型。
裝置專屬
Name
輸入 IEC 61131 相容裝置名稱。
若在此欄位中輸入無效的字元,或名稱超過 40 個字元,則軟體會忽略該字元。
所有有效值
Description
輸入裝置描述。
所有有效值
Slot
指定裝置所在的插槽號碼。視平台而定,只有 1 個與最大數目的 I/O 裝置間的插槽才有效。
建立裝置時,插槽號碼預設為第一個可用的插槽位置。
當控制器變更為支援較小之最大 I/O 計數的控制器時,目前的插槽值可能會失效。
1…32
Series
指定裝置的系列。
裝置專屬
Revision
指定裝置的主要和次要修訂版。次要修訂版的有效範圍為 1...255。
裝置專屬
Electronic Keying
定義裝置使用的電子鍵控。電子鍵控會將您專案中定義的裝置與安裝的裝置做比較。如果鍵控失敗,則會發生錯誤。
如需電子鍵控詳細資訊,請參閱 Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique,出版品 LOGIX-AT001。
  • Exact Match
  • Compatible Module
  • Disable Keying
注意:
當使用 Disable Keying 時請特別謹慎;若未正確使用,此選項可能會造成人員傷亡、資產損壞或經濟損失。
強烈建議您不要使用 Disable Keying。
若您使用 Disable Keying,您有責任確實了解使用之模組是否可滿足應用的功能需求。
Connection
指定裝置與控制器之間傳輸的資料類型。
對於 Listen Only 選項,控制器與裝置建立通訊時,控制器無需將任何組態或輸出資料傳送至裝置。會建立完整輸入資料連線,但依擁有者控制器與裝置間的連線而定。
  • Data with Calibration
  • Data(預設值)
  • Listen Only
Input Data
選擇裝置的輸入資料類型。
Analog Data
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal