Connection 視圖
使用 Connection 定義控制器對裝置的行為:
- 設定 RPI 率。請參閱請求封包間隔以瞭解詳情。
- 選擇 Unicast 或 Multicast 連線,以便在 EtherNet/IP 網路上使用。請參閱單點傳播或多點播送連線以瞭解詳情。
- 檢視連線故障的原因。提示: 若有連環故障,Connection Fault 區域會顯示錯誤代碼及描述,協助您進行模組的故障檢測。請參閱模組故障檢測以瞭解詳情。
- 將該模組抑制。請參閱模組抑制以瞭解詳情。
- 設定當控制器處於執行模式時連線失敗的故障回應。
- 啟用或停用 Automatic Diagnostics。注意: 若您未啟用 Automatic Diagnostics,裝置不會將診斷發佈至 FactoryTalk Alarms and Events。
Connection 視圖範例

陷波濾波器的建議最小請求封包間隔值
在下表中,每個陷波濾波器設定都有兩個建議的最小模組請求封包間隔值,允許讓每個通道有取樣所需的時間。 一個設定值提供較快速的取樣速度,另一個以較緩慢的取樣速度提供略微較佳的解析度。
陷波濾波器 (Hz) | 建議的最小模組 RPI 值 | |||
|---|---|---|---|---|
設定僅啟用一個通道的應用程式 | 啟用所有通道的應用程式,並在所有的通道上使用相同的陷波濾波器設定 | |||
較快的取樣速度 (ms) | 較佳的雜訊排除 (ms) | 較快的取樣速度 (ms) | 較佳的雜訊排除 (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | 不適用 |
20 | 53.1 | 158.1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60(預設) | 18.3 | 53.2 | 72 | 212 |
100 | 11.2 | 32.1 | 44 | 127 |
200 | 5.9 | 16.4 | 22.2 | 65 |
400 | 3.5 | 8.6 | 12 | 33 |
500 | 2.8 | 6.9 | 9.3 | 26.5 |
1000 | 1.7 | 3.8 | 5.2 | 13.5 |
5000 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.3 |
10000 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.1 |
15625 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
31250 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
使用不同的陷波濾波器選項時的最小請求封包間隔計算
在相同模組上的輸入通道使用不同的帶拒濾波器選擇時,必須考慮每個通道的取樣時間。 這有助於找到建議的 RPI,以便為所有通道取樣提供充分的時間。
模組上的八個輸入通道分成二組。 通道 00…03 分組,且通道 04…07 分組。 在決定建議的最小模組 RPI 值時,請記得:
- 在通道使用不同的帶拒濾波器選擇時,建議的最小模組 RPI 值由群組決定。所有啟用通道的建議的最小模組請求封包間隔率一起加總。 如果啟用其他群組的任何通道,每個啟用通道的建議最小模組 RPI 率是以 0.2 ms 漸增。
- 如果群組有不同的建議最小模組 RPI 值,在配置模組時使用較高的 RPI 值。
通道群組 | Channel | 陷波濾波器 (Hz) | 每個通道的建議最小模組請求封包間隔值 (ms) (1) | 建議的最小模組請求封包間隔值 (ms) | 在模組組態中使用的建議最小模組請求封包間隔值 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
一起分組 | Ch00 | 50 | 22.2 | 24.7 | 74.0 |
Ch01 | 1000 | 1.9 | |||
Ch02 - 停用 | 不適用 | 不適用 | |||
Ch03 | 31250 | 0.6 | |||
一起分組 | Ch04 | 60 | 18.5 | 74.0 | |
Ch05 | 60 | 18.5 | |||
Ch06 | 60 | 18.5 | |||
Ch07 | 60 | 18.5 | |||
(1) 此欄的數值代表表 1
中所列之對應建議最小請求封包間隔值,並額外增加 0.2 ms,因為其他群組至少啟用一個通道。 | |||||
通道群組 | Channel | 陷波濾波器 (Hz) | 每個通道的建議最小模組請求封包間隔值 (ms) (1) | 建議的最小模組請求封包間隔值 (ms) | 在模組組態中使用的建議最小模組請求封包間隔值 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
一起分組 | Ch00 | 50 | 64.2 | 69.0 | 213.6 |
Ch01 | 1000 | 4 | |||
Ch02 - 停用 | 不適用 | 不適用 | |||
Ch03 | 31250 | 0.8 | |||
一起分組 | Ch04 | 60 | 53.4 | 213.6 | |
Ch05 | 60 | 53.4 | |||
Ch06 | 60 | 53.4 | |||
Ch07 | 60 | 53.4 | |||
(1) 此欄的數值代表表 1
中所列之對應建議最小請求封包間隔值,並額外增加 0.2 ms,因為其他群組至少啟用一個通道。 | |||||
意見提供