校準儀錶規格

當校準類比輸入模組時,向模組傳送電流或電壓參考訊號來校準它。 為了保持模組的原廠校準準確度,請使用符合下表所列規格的儀錶。
重要: 請勿以精確度低於下表指定之精確度的儀錶校準您的模組。 以下事件可能造成:
  • 校準可能正常發生,但是模組在運作時提供不正確的資料。
  • 發生校準故障,迫使您中止校準。 發生這種情況時,為您嘗試校準的通道設定 I.Chxx.CalFault 標籤。 您可以完成有效的校準或循環電力到模組,以清除此標籤。
儀錶規格
型號
通道輸入類型
校準儀錶規格
5034-IF4IH、5034-IF4IHXT
電流 (mA)
4.00…20.00 mA 來源 ±100 nA 電流
電壓 (V)
0…10 V 來源 ±2 µV 電壓
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal