安全輸入模組安全資料

5034-IB8S 和 5034-IB8SXT 數位安全參數資料
屬性
點操作類型
單通道
雙通道(在控制器指令)
總失效率(λ(安全相關))
3.93497E-06
3.98296E-06
安全失效率 (SFF)
99.997%
99.997%
安全失效率 (λ
S
)
1.96748E-06
1.99148E-06
診斷範圍 (DC)
99.993%
99.994%
安全檢出失效率 (λ
SD
)
1.96736E-06
1.99136E-06
安全未檢出失效率 (λ
SU
)
1.28515E-10
1.23271E-10
危險失效率 (λ
D
)
1.96748E-06
1.99148E-06
危險檢出失效率 (λ
DD
)
1.96736E-06
1.99136E-06
危險未檢出失效率 (λ
DU
)
1.28515E-10
1.23271E-10
診斷測試間隔 (DTI)(小時)
8
8
硬體容錯 (HFT)
0
1
假性跳脫率 (STR)
3.949E-06
4.118E-06
平均失效時間,假性(MTTF-假性),(小時)
253259
242837
PFH(1/小時)
1.285E-10
1.233E-10
PFD
avg
,任務時間 20 年
1.126E-05
1.080E-05
安全反應時間 (SRT)(毫秒)
若請求封包間隔變更,SRT(ms) =(請求封包間隔 - 2)+ 7 ms
請求封包間隔為 2 ms 時為 7
請求封包間隔為 2 ms 時為 7
危險失效平均時間 (MTTF
D
) = 1/λ
D
平均維修時間 (MTTR) 為 8 小時 = DTI
重要:
故障的模組無法修復,且必須在平均維修時間內更換為新模組。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal