突波抑制器
本章提供使用突波抑制器的相關資訊,以在切換電感性負載時保護繼電器輸出模組的繼電器輸出接點。本章亦說明適用於 AC 和 DC 負載應用的建議突波抑制器。
由於切換馬達啟動器和電磁閥等電感性負載裝置時可能產生高電流突波,因此必須使用某種形式的突波抑制器,以保護 I/O 模組的輸出接點並延長其使用壽命。在不採用突波抑制的情況下切換電感式負載將大幅降低繼電器接點的壽命。藉由在電感裝置的線圈上直接加上一個抑制器裝置,您可以延長輸出或繼電器接點的壽命。也可以降低電壓瞬變以及電子雜訊散射至相鄰系統所造成的影響。
下圖顯示 5034-OW4I 繼電器輸出模組搭配抑制裝置的輸出。我們建議您將抑制裝置安裝在盡可能靠近電感性負載裝置的位置。
5034-OW4I 繼電器輸出模組搭配抑制裝置

對於驅動電感性負載的 DC 輸出,請使用適當的二極體進行突波抑制。這些突波抑制電路可直接連接至負載裝置的兩端。
適用於電感性 AC 負載裝置的突波抑制方法包括壓敏電阻、RC 網路或 Allen-Bradley® 突波抑制器,如下圖所示。這些元件必須具有適當額定值,才能抑制特定電感裝置的切換瞬變特性。如需建議的裝置,請參閱 Table 1。
電感式交流負載裝置的突波抑制
建議的突波抑制器
請將下表所示的 Allen-Bradley 突波抑制器搭配繼電器、接觸器和啟動器使用。
裝置 | 線圈電壓(原始) | 抑制器型號 | 類型 (1) |
|---|---|---|---|
型號 100/104K 700K | 24…48V AC | 100-KFSC50 | 電阻電容 (RC) |
110…280V AC (5) | 100-KFSC280 | ||
12…55V AC | 100-KFSV55 | 金屬氧化物壓敏電阻 (MOV) | |
12…77 V DC | |||
56…136V AC | 100-KFSV136 | ||
78…180V DC (5) | |||
137…277V AC (5) | 100-KFSV277 | ||
12…250V DC (5) | 100-KFSD250 | 二極體 | |
Bulletin 100C (C09…C97) | 24…48V AC | 100-FSC48 (2) | RC |
110…280V AC (5) | 100-FSC280 (1) | ||
12…55V AC | 100-FSV55 (1) | MOV | |
12…77 V DC | |||
56…136V AC | 100-FSV136 (1) | ||
78…180V DC (5) | |||
137…277V AC (5) | 100-FSV277 (1) | ||
12…250V DC (5) | 100-FSD250 (1) | 二極體 | |
型號 509 馬達啟動器大小 0...5 | 12…120V AC | 599-K04 | MOV |
240…264V AC (5) | 599-KA04 | ||
型號 509 馬達啟動器大小 6 | 12…120V AC | 199-FSMA1 (3) | RC |
12…120V AC | 199-GSMA1 (4) | MOV | |
型號 700 R/RM 繼電器 | 交流線圈 | 不需要 | – |
24…48V DC | 199-FSMA9 | MOV | |
50…120V DC | 199-FSMA10 | ||
型號 700 類型 N、P、PK 或 PH 繼電器 | 6…150V AC/DC (5) | 700-N24 | RC |
24…48V AC/DC | 199-FSMA9 | MOV | |
50…120V AC/DC | 199-FSMA10 | ||
130…250V AC/DC (5) | 199-FSMA11 | ||
6…300V DC (5) | 199-FSMZ-1 | 二極體 | |
其他電磁裝置限於 35 個密封的 VA | 6…150V AC/DC (5) | 700-N24 | RC |
(1) 請勿將 RC 類型與雙向閘流體輸出搭配使用。不建議在繼電器輸出上使用變阻器。 (2) 無螺絲端子的型錄編號在「100-」後包含字串「CR」。例如:型錄編號 100-FSC48 會變更為 100-CRFSC48;型錄編號 100-FSV55 會變更為 100-CRFSV55;依此類推。 (3) 用於中間繼電器。 (4) 用於接觸器或啟動器。 (5) 如需接點額定值,請參閱 PointMax I/O 系統規格技術資料,出版品 5034-TD001。 | |||
意見提供