Loading
新聞稿

洛克威爾自動化推出首批支援 CIP Security 的工業控制設備

CIP Security 為互聯企業中的關鍵通信提供保護

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
洛克威爾自動化推出首批支援 CIP Security 的工業控制設備 hero image

(2018 年 11 月 15 日,費城)工業企業在利用數位化轉型提高生產力和盈利能力的同時,也必須應對其固有的安全風險。CIP Security 作為縱深防禦安全性原則的一部分,旨在為關鍵的工業通信提供保護。如今,洛克威爾自動化推出支持在企業運營中部署 CIP Security 的工業控制產品。

CIP Security 的開發者為 ODVA,一家由全球自動化龍頭企業組成的協會。該協定針對通用工業協定 (CIP),即 EtherNet/IP 的應用層協議進行了擴展。目前,傳輸層安全 (TLS) 是萬維網上成熟的安全標準,應用十分廣泛,而 CIP Security 是支持該標準的重要工業自動化協定。

“對於採用 EtherNet/IP 的設備和系統,CIP Security 可以説明其規避互聯運營中的某些高發風險,比如說 PC 未得到授權等,”洛克威爾自動化安全產品組合經理 Tony Baker 說道,“為此,CIP Security 進行了以下幾項關鍵設置。首先,CIP Security 僅支持連接受信任的 PC 和設備。CIP Security 還提供資料包防篡改功能,以保護數據完整性。最後,CIP Security 會對通信進行加密,從而避免數據讀取和數據洩露等有害行為。”

工程師可使用洛克威爾自動化的新產品在系統中實施 CIP Security,也可對現有產品(如 Allen-Bradley ControlLogix 控制器、通信模組和 Kinetix 伺服驅動器等)進行固件更新。

此外,借助全新增強型 FactoryTalk Linx 通信軟體,還能使 PC 上運行的 FactoryTalk 視覺化及資訊軟體與支援 CIP Security 的設備進行通訊?。FactoryTalk 軟體中的新型 FactoryTalk Policy Manager 工具可用於在支援 CIP Security 的設備之間配置和實施安全性原則。

對於現有工業控制設備,無論其是否設計為支援 CIP Security,均可使用洛克威爾自動化開發的這種新功能。因此,工業使用者可以改裝現有設備,逐步實現安全升級。

此外,在洛克威爾自動化安全開發生命週期所獲的 IEC 62443-4-1 認證的基礎上,Allen-Bradley ControlLogix 5580 控制器的安全標準進一步升級,將很快通過 IEC 62443-4-2 認證。

這一認證意味著該控制器將滿足全球標準,符合高度嚴格的網路安全要求,可大大幫助企業確保其互聯運營的安全。ControlLogix 5580 控制器系列是市場上首批符合該標準的平臺之一。


Allen-Bradley ControlLogix、FactoryTalk 和 Kinetix 是洛克威爾自動化公司的商標。

Common Industrial Protocol、CIP Security 和 EtherNet/IP 是 ODVA 的商標。

Allen-Bradley ControlLogix、FactoryTalk 和 Kinetix 是罗克韦尔自动化公司的商标。

Common Industrial Protocol、CIP Security 和 EtherNet/IP 是 ODVA 的商标。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化推出首批支援 CIP Security 的工業控制設備