Loading
新聞稿

新的PUR與PVC單電纜配件簡化了安裝及維修

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
新的PUR與PVC單電纜配件簡化了安裝及維修 hero image

藉由使用單一電纜在變頻器與馬達之間提供電力及回饋,工業作業員可加快安裝速度並減少零件的庫存。而今,隨著包含無鹵素PUR及PVC配件的新型Allen-Bradley 2090單電纜的上市,作業員有了更多單一電纜的選擇。

Main Image

無鹵素配件是應用於食品和飲料等類別的理想選擇,針對希望減少毒素接觸以及期望其應用符合IEC60754-1標準的使用者。

這些電纜專為使用Kinetix 5500及5700伺服驅動器、Kinetix VP系列伺服馬達與Kinetix VPAR電動缸的系統所設計。這些電纜還具有較小的彎曲半徑,適用於連續彎曲與靜態應用,並且有多種電纜美國線規、類型及接頭可供選擇。

Allen-Bradley和Kinetix為洛克威爾自動化公司之商標。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 新的PUR與PVC單電纜配件簡化了安裝及維修