Loading
新聞稿

專為嚴苛要求應用而打造的新型洛克威爾自動化光電感測器

高性能感測器為食品和飲料、物料輸送和包裝等行業提供長距離檢測性能和更佳環境耐受性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
專為嚴苛要求應用而打造的新型洛克威爾自動化光電感測器 hero image
HyperFocal: 0

(2019 年 1 月 17 日,密爾沃基)新型 Allen-Bradley 42AF RightSight M30 光電感測器是洛克威爾自動化智慧傳感產品組合的全新成員。RightSight M30 智慧感測器採用中型尺寸的直角外殼,具有更優秀的環境耐受性和遠距離檢測效果,可為各種高要求應用提供所需的靈活性和性能。

“在惡劣環境中,感測器鏡頭上可能會附著污垢或灰塵,因此我們開發了這款全新的光電感測器,可顯著提升感測器在此類環境中的可靠性。”洛克威爾自動化產品經理 Adonis Evangelista 表示。

傳感器具有 IO-Link 功能,可輕鬆整合於互聯企業中,通過感測器直接向控制系統傳輸資料和診斷資訊,從而大幅減少停機時間並提高工作效率。憑此功能,感測器可提供信號強度、位置、接近警報和定時功能等資訊,有助於提高運營效率並簡化故障處理。感測器還配備 360 度高可見度 LED 電源狀態指示燈,為設置、監控和故障排除提供進一步説明。

RightSight M30 的直角外殼堅固耐用,提供通用的 30 mm 前端和 18 mm 底座安裝選項,實現快速靈活的安裝和更換。全密閉外殼達到 IP67/IP69k/1200 psi 級別,可承受高壓和高溫沖洗等惡劣工業環境。傳感器具有多種傳感模式,同時提供簡單易用的免調試型號以及支援一鍵調節靈敏度和輸出配置的示教版本。

洛克威爾自動化的 Allen-Bradley 42AF RightSight M30 光電感測器於 2018 年度自動化博覽會上正式亮相,目前在全球範圍內均有銷售。瞭解更多產品特性和其他資訊,請點擊此處。

Allen-Bradley 和 RightSight 是洛克威爾自動化公司的注冊商標。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 專為嚴苛要求應用而打造的新型洛克威爾自動化光電感測器