Loading
新聞稿 | 三月 31, 2025

洛克威爾自動化推出更智慧、更安全的M100電子馬達起動器

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
M100 electronic motor starter family

全球最大的工業自動化和數位化轉型公司洛克威爾自動化股份有限公司(NYSE:ROK)今日宣佈推出M100電子馬達起動器,該產品憑藉先進的功能安全解決方案和更精細的馬達起動能力,讓工業組織能夠簡化面板接線,並降低組件和工程設計的複雜性。

洛克威爾傳統馬達起動器為客製化馬達控制方案奠定堅實基礎,涵蓋起動、停止及馬達保護等功能。新款M100電子馬達起動器以此傳統為基礎,無縫融入智慧馬達控制設置中,從而提高生產率並將停機時間降到最低。這是一種具成本效益且節省空間的選擇,具備豐富功能,能提升各類應用場景的整體效能。值得一提的是,M100採用點對波(POW)切換技術。

全新M100電子馬達起動器支援零間距堆疊,且在高達55°C的環境下無需降額,提供靈活的安裝方式,同時不影響效能表現。可拆卸端子台,提供螺絲式和推入式兩種類型,增加便利性和適應性。M100亦在相同外型尺寸下支援直接啟動(DOL)、正反轉控制及安全功能,展現其在多種操作場景中的高度靈活性。

洛克威爾自動化工業元件事業部經理Bill Meindl表示:「我們的M100電子馬達起動器是馬達啟動技術與洛克威爾馬達控制產品線的一大躍進。其先進功能,包括點對波切換技術,不僅能大幅提升生產效率,同時也節省寶貴的面板空間,提供一套強大且符合產業多變需求的解決方案。」

嵌入式功能,如電子過載保護、缺相偵測、相位不平衡監測和焊接偵測,共同構成一個全面的安全網,使M100成為關鍵操作中不可或缺的寶貴資產。此外,隨著終端用戶對功能安全需求的提升,M100 的推出代表馬達啟動產品線的進一步擴展,現已涵蓋通過 SIL3 認證的機型,為用戶帶來更高的安心感並符合嚴格的安全標準。

如需了解M100電子馬達起動器的更多資訊,請至洛克威爾網站或聯絡您的經銷商。

已發佈 2025年3月31日



為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化推出更智慧、更安全的M100電子馬達起動器