Loading
新聞稿

全新大型接觸器助力簡化馬達控制並提升能源效率

全新 IEC 和 NEMA 接觸器為機器製造商和操作人員帶來更高靈活性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
IEC Contactors Family

(2018 年 3 月 26 日,密爾瓦基)隨著國際標準的日益增多以及能效準則的不斷變化,全球的機器設備製造商們迫切需要合適的元器件,以便面向全球市場設計出符合要求的控制櫃。為滿足這些需求,洛克威爾自動化推出全新 Allen-Bradley Bulletin 300 NEMA 接觸器和 Bulletin 100-E IEC 接觸器,旨在幫助機器製造商設計更加小巧、節能的控制櫃。

以往,接觸器被普遍用於切換電氣負載。負載類型包括大型電機、風扇和泵等。而如今,大尺寸接觸器越來越多地用以隔離和旁路這些負載並且用於關斷阻性負載。為了適應這一變化,全新系列接觸器採用了通用線圈,有助於操作人員更加靈活地進行多電壓控制。

“使用接觸器時,通常需要確定控制電壓,”洛克威爾自動化 IEC 接觸器全球產品行銷經理 Tom Peterson 說道,“而新款接觸器每個殼架採用 4 個不同的控制線圈型號,可以控制 24 伏到 500 伏範圍內的 40 - 50 種電壓。”

儘管先前的產品同樣支援多電壓控制,但通常需要使用交流或直流線圈來實現應用控制。引入通用線圈後,操作人員只需更少的產品型號,即可更加輕鬆地控制多種應用電壓。

“此外,通用線圈還能大大提升能源效率,”Peterson 表示,“新產品的能耗將會大大降低。”

除引入通用線圈外,新款接觸器相比先前系列產品還具有尺寸優勢。相比先前的產品,Bulletin 100-E IEC 接觸器可節省 25% 的空間,而 Bulletin 300 NEMA 接觸器的這一數位甚至可以達到 45%。

“相比先前的產品系列,新款接觸器更為小巧,”洛克威爾自動化 NEMA 接觸器全球產品行銷經理表示,“更為緊湊的尺寸可以使新的接觸器產品能安裝在更小的控制櫃裡。”

新款接觸器將替代 Allen-Bradley Bulletin 100D IEC 和 Bulletin 500 NEMA 接觸器。此前的接觸器主要適用於 115 到 860 安培的應用場合,而新款接觸器可運用於 116 安培到 2650 安培的應用場合。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 全新大型接觸器助力簡化馬達控制並提升能源效率