Loading
新聞稿

新型電子式過載繼電器有助於防止馬達損壞及停機

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
新型電子式過載繼電器有助於防止馬達損壞及停機 hero image

全新的Allen-Bradley E100電子式過載繼電器可以幫助工業廠商更好地保護馬達,並避免無預警停機時間。作為下一代Allen-Bradley電子式過載繼電器,它能夠更精準地測量馬達的電流負載,對馬達的溫度進行建模,並在馬達可能因過熱而損壞時關閉馬達。

Main Image

選件可立刻檢測出過載和接地故障,從而針對這些特定情況更快做出反應。客戶還能夠選擇使用遠程重置選項來遠程重置過載。

E100過載繼電器具有基本配置和高級配置。基本模型具有兩個用戶可調的跳閘類別設置,分別為10和20。高級模型具有四個跳閘類別設置:10、15、20及30。在100A感應範圍內,高級模型可使用外部電流互感器配置達到最大額定值800A。

E100過載繼電器是洛克威爾自動化整合電機控制系統的一部分。它可以直接安裝於Bulletin 500 NEMA 接触器和最大100A的100-C IEC 接触器上。

Allen-Bradley為洛克威爾自動化公司之商標。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 新型電子式過載繼電器有助於防止馬達損壞及停機