Loading
新聞稿

新款CIP Safety編碼器有助於提高生產力

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
新款CIP Safety編碼器有助於提高生產力 hero image

新款以EtherNet/IP支援CIP Safety的Allen-Bradley 843ES絕對編碼器,可以滿足所需的速度、方向和位置功能的安全應用需求,同時可以協助提高使用者的生產力。

這是市面上第一款以EtherNet/IP支援CIP Safety的編碼器,最高符合並包含 SIL 3/PLe安全應用。當整合式安全控制系統內含Allen-Bradley GuardLogix 5580控制器或Compact GuardLogix 5380控制器時,在此系統中使用這款編碼器可以達到此效能。

Main Image

除了安全功能以外,新款的編碼器也提供:

  • 更高的生產力:在進行速度、方向或位置方面的安全監測時,使用者可以繼續生產,進而提高整體生產力。
  • 更好的可見性:透過和標準控制系統的整合,操作員可以控制所有的機台事件(包括安全事件),進而縮短反應時間。
  • 更短的設計時間:整合以EtherNet/IP支援的安全功能,可以減少硬體和安裝成本並節省時間。
  • 更有效率的系統設計:透過CIP Safety上EtherNet/IP網路提供的輔助回饋,即可以少數的必要元件提供所需的安全完整性與效能。

使用者和機械製造商可以透過三個可設定的解析度選項、實心和空心軸,以及多種凸緣選項,找出符合需求的843ES CIP Safety編碼器。兼具安全性和彈性的編碼器可以滿足各種產業的需求,包括娛樂、材料處理、採礦和汽車製造。

Allen-Bradley及GuardLogix是洛克威爾自動化的商標。
EtherNet/IP是ODVA的商標。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 新款CIP Safety編碼器有助於提高生產力