Loading
新聞稿 | 五月 20, 2025

Rockwell Automation 推出能幫助製造商打造更聰明、更有效率之盤體的 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案

新產品可將配線時間縮短達 80%,加速生產與創新的過程

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.

威斯康辛州密爾瓦基,2025 年 5 月 20 日—全球致力於工業自動化與數位轉型的最大公司 Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK),今日宣佈推出 EtherNet/IP™ 機櫃內解決方案,這在滿足對於更智慧、更快速且更互聯之製造營運日益增長的需求上是一項重大進展。

當公司在努力提升生產力與縮短停機時間,傳統接線方式的控制盤往往會成為一個障礙,既限制了對資料的存取也讓系統升級變得複雜。EtherNet/IP In-Cabinet Solution藉由讓裝置與盤體之間的溝通更順暢、簡化系統整合過程、提升即時資料存取能力,並協助製造商做出更快、更明智的決策等方式克服這些挑戰。

「我們的 EtherNet/IP In-Cabinet Solution是工業連線的一項重大改變,」Rockwell Automation 產品經理 Kelly Passineau 說道。「我們運用單對 EtherNet/IP 技術,幫助客戶縮短安裝時間、加強營運效率並將實體接線的組件整合到更智慧、更資料導向的網路中。」

初期導入至今已能看見影響。Volga 是一家 Rockwell 系統整合商合作夥伴,也是巴西主要的電氣、機械與自動化控制製造商,其在導入 EtherNet/IP In-Cabinet Solution後,表示獲得了顯著的改善。

「EtherNet/IP In-Cabinet Solution將我們的組裝時間縮短了超過 65%,讓我們能只花費一小時左右便完成啟動器與盤體操作裝置的配線工作,」Volga 商業總監 Carlos Leopoldo 說道。除了大幅節省時間外,這套系統還為盤體製造商提供了許多好處,包括空間效率、可自訂盤體操作裝置配色、減少 SKU、將接線不正確的風險降到最低,並讓檢查方式更加直覺等。這是一套設計完善的解決方案,能為盤體製造商和終端使用者提升效率和可靠性,讓他們能從改善通訊、診斷方式與簡化維護方式中受益。」

這項新產品的主要好處包括:

  • 安裝更快速: 依據建議標準建置時,相較於傳統接線式安裝,可幫助將配線時間縮短達 80%。 
  • 空間最佳化: 精巧的設計可有效利用機櫃空間,在相同佔地面積下能安裝更多裝置,並縮小整體的盤體大小。
  • 改善資料存取方式: 透過裝置間快速、即時的通訊提高生產力。
  • 可擴充性: 無需對基礎架構做重大改變,即可輕鬆擴充和適應未來的網路需求。

此外,隨插即用設計讓設定、試運轉與維護變得簡單,最終減少了生產排程的中斷情況。

請至 Rockwell 網站深入了解 EtherNet/IP In-Cabinet Solution。

已發佈 2025年5月20日



主題: EtherNet IP Network Ethernet IP In-cabinet Solution
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 推出能幫助製造商打造更聰明、更有效率之盤體的 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案