Loading
Magazine

汽車製造的未來就是電動車

預計到了2025年,電動車將占全球新車銷售的1/6,而到了2040年,電動車估計將占全球所有新車銷售的半數

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
汽車製造的未來就是電動車 hero image

電動車去年在美國銷售近200,000輛,和2016年相比增加超過25%。電動車在中國則銷售了770,000輛,和去年相比增加50%以上。

消費者對電動車的需求持續增加,迫使各大車廠和供應商改變製程和技術,以因應不斷變化的市場需求。對汽車製造商而言,現正展開一場競賽,透過靈活的智慧作業和整合式自動化解決方案來加速生產電動車。

加快產品的上市時間

若要在快速成長的電動車(EV)市場佔有一席之地,您必須盡快打入市場。您需要一個全方位的生產策略。一個可協助您快速生產車輛、提供最高品質,以及最低風險的策略。

整合式自動化架構為可以為實現工業4.0的概念奠定基礎。整合式自動化架構可協助您在適當時機,存取正確資訊以制定重要的營運決策。也可以讓您將設備輕鬆整合至您的工廠,以及迅速回應市場需求。

整合式架構使用的控制和資訊系統,可以共享通用網路、控制平台、資料結構和設計環境。例如,單一網路即可讓您工廠的各個系統以及和 貴企業的其他系統順暢連線。同時,通用的標準化資料結構可協助您更輕鬆從您的整體作業擷取資料,並為您的員工將資料轉換為可據以行動的資訊。

根據這項基礎,您可以部署智慧技術和功能,協助您以更快的速度和更高的彈性執行電動車作業。可納入考慮的部解決方案包括:

可擴充的基礎建設:這些產品可協助您整合您的網路、連結您的工廠和業務系統,以及讓您的員工獲取資訊來制定出更好的決策。若您的作業是以小規模起步,或是您的時間、人力和預算有限,可擴充的基礎建設產品便特別有價值。

例如,基礎建設即服務(IaaS)可以減輕設計、部署和維護網路基礎建設的負擔。也可以將您的網路成本從資本支出轉換為營運支出。IaaS可以將預先設計的網路解決方案、現場設定,以及全年無休的遠端監測合併至單一外包。採用同級最佳的技術和架構,並可協助將您網路架構的效能、效率和執行時間調整到最佳狀態。

立推車技術(ICT):運用這項技術所打造的系統將改變電動車生產的既有規則。這些系統可以加速您的生產線並縮短停機時間,協助您以更快的速度上市。

相較於傳統機械解決方案,獨立推車技術能夠讓各大車廠更快速且更精準移動小型元件(或者甚至是整個車身)。高速輸送在傳統修車廠或單電池和電池組等領域是一項公認的挑戰,而這項技術可協助您加快生產速度。

只要按一下按鈕,即可使用ICT變更系統的功能,實現快速轉換。這些系統的活動零件也比較少,因此可以減少維護需求並提高執行時間。

可擴充的製造執行系統(MES):個別的MES應用程式即可協助您瞭解和管理生產,而不需要投資完整的MES軟體套件。

這些應用程式可以解決特定的挑戰,例如品質、機械效能,或是溯源標記和追蹤與追查。您可以從單一應用和最低基礎建設需求的機械或工作區域等級開始。您可以在產量增加和實現投資報酬率(ROI)時新增其他應用,或是擴充至整合式MES解決方案。

歡迎加入我們於加州新成立的電動車創新中心,了解如何設計加速生產戰略並建立智慧、靈活的營運方式。

全新的EV創新中心

洛克威爾自動化最近啟用在加州聖荷西新建的電動車(EV)創新中心,該中心占地8,000平方英尺,位於洛克威爾自動化的資訊解決方案開發園區內。這座創新中心將提供現場製造展示、利用全新技術的實機操作試驗,以及舉辦和產業專家與洛克威爾自動化合作夥伴的合作活動。

電動車創新中心利用擴增和虛擬實境建模,為汽車新創公司和知名製造商提供一個可以瞭解全新技術和標準的環境,讓他們能夠以更快的速度、更少的風險和更低的成本使電動車上市。

受益於洛克威爾自動化科技與合作夥伴科技的結合,這座中心顯得獨樹一幟。具體而言,洛克威爾自動化的FactoryTalk InnovationSuite由PTC提供支援,這款無與倫比的整合式解決方案結合PTC和洛克威爾自動化的軟體。此外,電池組裝配機由Eagle Technologies供應,而機器人技術則由FANUC提供,兩者均與洛克威爾自動化科技整合。

統包裝配線製造商平田機工(Hirata)負責提供單元裝配,該單元可展示電力驅動裝置的組裝和測試。洛克威爾自動化模擬軟體Emulate 3D有助於在建造機器之前進行原型設計和測試。將驅動器裝入電動車輛前,Teamtechnik執行功能測試以確認性能。

洛克威爾自動化汽車和輪胎工業副總裁John Kacsur表示:「隨著全球消費者需求成長,電動車公司面臨緊迫的生產時間挑戰。我們成立電動車創新中心來擴大發展潛力,使產品能夠以更低的成本快速推向消費者,同時提高營運效率。

Kacsur表示:「這種沉浸式體驗可以協助客戶開發和實現The Connected Enterprise® (企業聯網)-我們的智慧製造願景,讓客戶能夠充分利用資料並獲得豐碩的業務成果。洛克威爾自動化擁有超過4,000個在設計、安裝和調試方面大獲好評的汽車製造專案,因此洛克威爾自動化懂得如何幫助電動車製造商更快地打入市場,以及更妥善地管理企業風險。」

滿足消費者的需求

Bloomberg估計,到了2040年,電動車預計將占新車銷售的54%。此外,到了2030年,我們在中國和印度會看到的乘用車100%都是電動車。這表示若要滿足電動車和電動車電池的需求,製造商必須以前所未有的速度擴大生產規模。

電動車和電池製造商的挑戰,是要在短期內將生產速度加快到能夠充分滿足需求。他們也必須讓生產作業適應未來發展,也必然要創新。

汽車製造商必須轉變為在高度靈活與連線的環境中進行資料導向的製造。製造商必須將工廠區域和業務系統連線,才能提供有助於業務分析和業務決策的資訊。他們需要順暢的供應鏈連線和作業,才能改善成本效率和產品品質-同時需要內建的彈性和可擴充性,才能利用新興的技術。

目前頂尖的汽車製造商已經使用了智慧機械、分析和擴增實境(AR)來取得競爭優勢。洛克威爾自動化不斷挑戰極限,為您提供目前最具智慧的技術。有了可以快速生產車輛、提供最高品質,以及最低風險的全方位策略,您也可以在持續成長的電動車市場中佔有一席之地。

主題: Automotive & Tire
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 汽車製造的未來就是電動車