Loading
《Automation Today季刊》第67期 | FactoryTalk Warehouse 管理

如何讓您的倉庫變得更加智慧化

適當的倉庫管理系統可協助找出系統中的任何阻礙,讓您可以簡化您的倉庫運作,從而改善效率及提高獲利能力

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
如何讓您的倉庫變得更加智慧化 hero image

消費者對全新及創新產品的需求日益增加。隨著消費者尋求更加客製化的產品與服務,多樣性成為了關鍵。從食品和飲料的選擇到每季變換的服飾及家具流行,製造商正面臨著透過設備生產全新高品質產品,同時又得兼顧價格競爭力的挑戰。

對個人化產品不斷提升的需求伴隨快速讓產品上市的需要,進而推動小批量生產(亦稱為「單一批量尺寸」)的趨勢。除了消費者購買的產品正在不斷改變外,疫情也導致消費者的購物方式出現顯著改變。

Nielsen近期有項研究顯示,電子商務在疫情期間崛起。線上購物增長了53%,因為許多人都處在自我隔離且必須在家工作。此外,消費者講求快速的運送時間,要求製造商具備高效的供應鏈製程。

製造商的整體供應鏈,從原料至製造、倉儲至配送到最終交付給終端客戶,都需要具備機動性。

聯網供應鏈可協助改善績效與生產力。透過物聯網連結製程,組織可達成端對端協調一致的供應鏈。達成機動性的第一步是,使用聯網供應鏈讓組織簡化製造與物流作業。

 

使製造與物流保持一致

隨著產品多樣性大幅增加,如精實製造及降低庫存等概念,變得越來越重要。透過即時交付可大量減少處理中的材料,因此廠區僅剩的原料即是正在生產或即將用於生產的材料。需要盡可能有效處理材料,使得每個生產點都能在正確時刻獲得正確數量的正確庫存。

對於要簡化製造與物流作業的製造公司而言,優化物流與生產之間的資料與材料流向十分重要。FactoryTalk Warehouse可提供協助。可與任何製造執行系統(MES)無縫整合,並提供與洛克威爾自動化MES解決方案的優質整合。

FactoryTalk Warehouse可協助您有效管理您的生產庫存

FactoryTalk Warehouse可控制所有必要的倉庫活動以支援生產運作,包括進貨處理、儲存及操作與出貨處理。具體來說,FactoryTalk Warehouse可支援:

  1. 進貨處理活動:包括收貨處理、品質檢測、分貨與貼標籤,以及依據材料及儲存條件判定的位置來存放
  2. 儲存與操作活動:包括庫存記錄、庫存調整(例如:依據庫存數)、重新安排物流單位與子批量、管理批次與子批量的狀態、依據材料與儲存條件及追蹤冷鏈來運送訂單
  3. 出貨處理活動:包括貨品問題處理、依判定位置進行撿貨、整併、包裝、波次管理及裝貨單

多數製造系統需要MES與倉庫管理系統(WMS)間的兩個接觸點,因為MES負責管理生產,而WMS控制倉庫的庫存以及材料的動向。前者滿足零件與其他處理中的原料送至生產線的任務,後者則是負責產線的末端,此時成品需要被送進倉庫準備運送。

隨著個人化產品的需求增加,導致製造商生產更小的批量尺寸。因此,MES與WMS緊密合作來處理如降低處理中的庫存等級以及增加庫存能見度等問題非常重要。並非以單一系統發送資料集,或以批次模式發送要求至另一套系統,而是採取更有效的方式將兩者同步化。

Main Image

機動性是關鍵

能夠快速且輕鬆移動來因應不斷變動的客戶需求,是在今日的商業環境中發展競爭優勢的關鍵。製造商通常需要修改目前的工作流程或創建新的工作流程,來支援新產品或新的運作方式。若解決方案不夠模組化,則會是一項複雜且耗時的流程。

FactoryTalk Warehouse提供所需的工具來輕鬆修改或建立倉庫的工作流程,藉此簡化製程。當使用者要修改或建立工作流程時,他們可以使用標準功能庫(稱為小工具)來定義工作流程的順序。也能引導並協助作業員以有效和高效率的方式執行工作流程,並包含能支援移動終端的HTML5網路客端。

 

簡化合規性

製造合規性對於產業來說非常重要。協助確保有效且安全地運作,同時建立客戶的信心與信任。對於受管制與不受管制的產業,採用GMP合規系統可協助您管控與記錄操作執行。

FactoryTalk Warehouse使用電子簽名來管控可執行每項關鍵倉庫運作的人員,並使用事務日誌來記錄操作執行的情況。這協助您符合及呈現所需的合規性,或僅是更有效的管理運作。

 

優化倉庫管理

製造商持續面臨以更快的速度、更具成本效益和更高的品質來生產和運送產品給客戶的挑戰。透過找出您倉庫製程中的挑戰與瓶頸,可以優化倉庫管理、功能性與生產力。

最終目標是打造具備聯網技術的智慧倉庫,在此倉庫的貨物能自動化進行接收、識別、分類、安排及移動出貨。

FactoryTalk Warehouse協助改善管理生產庫存的所有面向,包括從進貨、處理中的產品及行動設備,至提升能見度與改善庫存的工作流程,進而實現此目標。

隨著越來越多的組織看見數位化倉庫運作的價值,繼續進行數位化是注重智慧倉庫管理系統的關鍵,協助您創造您接下來的競爭優勢。

Main Image
主題: Digital Transformation FactoryTalk Warehouse Management
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 如何讓您的倉庫變得更加智慧化