Loading
《Automation Today季刊》第72期 | 成功案例

更具智慧、更有效率的軟袋包裝

HMC Products的Pouchmaster配備一個更簡單的伺服驅動式密封驅動器,可以減少維護並優化運作時間

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

在消費性包裝產品的產業中,貨架空間的爭奪非常昂貴且激烈。超市和其他零售商要求為產品的置入支付多筆費用,包括新產品的上架費,以及按尺寸出售的優先空間鉅額花費。

一旦製造商確保了貨架空間,便會盡力從他們的投資中獲得最大收益。而這表示必須選擇具備成本效益的包裝方法來保存產品、引發興趣,以及節省空間。

 

更好的選擇

HMC Products的產品開發經理Jeff Berg表示:「許多產品會優先選用軟袋包裝。容易腐敗的品項使用層合金屬箔以延長保存期限,而直立式包裝袋等選擇可以充分展示並節省空間。此外,袋式包裝整體而言是一個輕便且更經濟實惠的選擇。」

40多年來,HMC Products以其水平式填充密封的Pouchmaster系列產品來滿足市場需求。HMC位於美國伊利諾伊州的馬契斯尼公園,為財星500大企業、合作包裝商及新創公司等全球客戶群提供服務。

IM 7-14 Pouchmaster是一款高效率的週期性運動機器,配備一個可以快速更換的伺服密封驅動器。

在機器的前端,層合薄膜會透過一個控制薄膜張力的張力調節桿饋送。接著層合薄膜會進入定型犁,然後通過位於密封驅動器頂端的底部和側面封口棒。

層合薄膜會通過一個調節饋送至裁切刀薄膜量的登錄電眼。成型袋會插入連接一根鍊條的夾子,然後透過填充站編製索引。最後,成型袋會透過輸送機密封並卸載。

 

將成型袋的填充進行最佳化

為了讓密封整齊劃一,製造商必須選擇大到足以容納填充量的成型袋尺寸-以及維持足夠的頂部空間。因此成型袋經常填充不足。

偶爾會使用超音波來取代加熱的方式,這種方式會對成型袋的頂部施加高頻率的音波振動和壓力將其密封。散落的產品會成為密封的一部份而熔化-這不會影響密封品質。因此,成型袋可以填充到更滿。

 

更簡單設計的多功能性

靈活的Pouchmaster可以適應固體、粉狀和液體使用的全系列產品送料器。

Berg表示:「這台機器並非某個成型袋尺寸或產品專用。某個客戶可以用這台機器包裝七種尺寸的成型袋-另一個客戶可以使用四種不同的送料器。」

HMC Pouchmaster是以採用Allen-Bradley® CompactLogix™控制器的洛克威爾自動化平台製作而成。Allen-Bradley Kinetix® 5500伺服驅動器負責主要機器軸心和輸送鍊條的運作。Allen-Bradley PowerFlex® 525交流變頻器負責輸送機的控制。這台機器可以整合至EtherNet/IP™網路,並由Allen Bradley PanelView™ Plus 7圖形終端機進行監測。

Berg解釋:「除此之外,我們最近使用Kinetix伺服控制更換凸輪和氣缸,將機器密封驅動器的設計進行了簡化。因此系統的維護需求更少。」

伺服控制也可以輕鬆調整封口棒的停留時間及開啟和關閉。因此整體的密封效果更好。

 

智慧機器的效能

Berg表示:「洛克威爾自動化的系統讓機器更具智慧,轉換也更加容易。若要更換成型袋的尺寸,作業員移動幾根封口棒,然後只要在配方導向的HMI上做出適當選擇即可。」

快速更換工具可以加快更重大的產品修改更換速度。

Berg補充道:「智慧機器也可以透過顯示在介面上的進階診斷提供您錯誤資訊。」

為了達到最長的運作時間,HMC將許多感測器整合到控制平台以快速偵測異常狀況-並將看起來非常詳盡的指示整合到HMI來引導維護。HMC也利用EtherNet/IP連線來遠端檢修其客戶的設備。

Berg表示:「停機時間就是金錢。此外,所有這些技術都是用來協助每個人-從工廠經理到機器操作人員與維護人員-可以讓設備保持最佳狀態運作。」

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 更具智慧、更有效率的軟袋包裝