Loading
《Automation Today季刊》第69期

產品和解決方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
產品和解決方案 hero image

利用增強版FactoryTalk Linx軟體提高生產量與安全性

最新推出的洛克威爾自動化FactoryTalk Linx軟體,讓工廠生產現場的工程師更具生產力。最新版本讓系統還原更加容易、提升上傳下載速度,並讓新裝置上線更有效率。增強後的功能令工廠工程師有更多時間投入其他重點項目。

最新版FactoryTalk Linx軟體新增可保護事業組織的安全措施,包括通訊誠信/保密、憑證驗證、稽核追蹤以及組態備份和復原。這些額外添加的安全保護層,有助於減少因安全疑慮或議題所造成的非預期停機時間。

新發佈版本也加入備份復原功能,讓使用者能儲存組態設定。管理員不再需要於還原期間手動重新設定整個系統組態,可改善管理效率。

軟體改造後的介面擁有更快速的上傳下載速度,可提升Studio 5000與ControlFLASH Plus軟體的線上效能。對於運用FactoryTalk Linx的設計工具和通訊服務,這可提供更好的效能以增進效率。

不僅如此,線上新增裝置的使用者現可在一個範圍內指派IP位址,或上傳預設組態。當新機械與裝置上線速度加快,將有助於提高生產力。

增強版FactoryTalk Linx OPC UA Connector可供存取更多種類的資料。若同步冗餘伺服器關閉,現在也能從次要伺服器獲取資料,這能改善系統正常運作時間與增進資料存取。

FactoryTalk Linx Gateway現包含使用者指定標籤群組和Logix架構存取以及具有FactoryTalk Security授權的陣列定義。這有助於事業組織從更深入的個體元件角度,管理與限制可由控制系統存取哪些資料部分。使用者也可匯入與匯出組態,讓管理不受環境空間限制。

Main Image

新型FactoryTalk Logix Echo Emulation Software將機械設計轉型

憑藉新型FactoryTalk Logix Echo控制器模擬軟體之力,機械設計師可節省下時間與成本、將機械效能最佳化,並加速進入市場。現可提供此軟體與洛克威爾自動化ControlLogix 5580控制器系列搭配使用。

工程師可利用模擬軟體,在虛擬環境下對控制碼做完整測試。在最多達17部模擬控制器的支援下,該軟體可模擬機械、生產線或甚至整間工廠。

模擬控制器也能夠與其他軟體配對用於廣泛用途。舉例而言,透過Emulate3D數位分身軟體將模擬控制器連接至機械系統模型,使用者即使沒有大型設備可用,也能執行檢測和實驗。此外,將模擬控制器連接至訓練模擬器軟體,便能夠為操作人員安排新機械操作訓練,在機械送抵廠房前先學習其即時性反應。

FactoryTalk Logix Echo軟體設計搭載現代化使用者介面,以及相較於現行模擬軟體更為簡單易用的整體操作體驗。舉例而言,要在設計和模擬之間切換不費吹灰之力,也不需要程式變更。

FactoryTalk Logix Echo軟體是FactoryTalk DesignSuite產品組合的最新生力軍。該產品組合將工程與設計元素融合至標準框架,可供工程師使用相同工具、程式語言和資源來建造或改造系統。

Main Image

輕巧小尺寸的新型PowerFlex 6000T 驅動器帶來高效能鎖定全球IEC市場的中電壓驅動器可承受高程度一次電壓而不增加佔用空間

洛克威爾自動化新型PowerFlex 6000T中電壓驅動器只需大約1/2空間便可交付業界領先的效能。此驅動器在僅有2,310至3,010 mm (7.58至9.87英呎)寬的同級最佳佔地空間可承受最高達13.8 kV一次電壓。輕巧小尺寸的驅動器設計適合用於IEC市場全新與改裝的工業應用,尤其是空間極為寶貴的環境。

PowerFlex 6000T驅動器因無需額外降壓變壓器或變電所設備,可直接連接配電幹線的高壓饋電而節省開銷。新型A-Frame PowerFlex 6000T驅動器也具備:

  • 透過適應性控制可快速調試
  • 節能器模式可節約能源
  • 預測性維護可減少停機時間

洛克威爾自動化PowerFlex 6000T產品經理Brad Bugiardini說道:「移轉至PowerFlex 6000T驅動器的客戶,將可立即提高其生產力。PowerFlex 6000T的共通控制平台(從0至680 amp),可更為輕易地啟動所有驅動器並排除故障。此外,TotalFORCE技術結合了高效的馬達控制、先進的自我監控能力與數位平台,以提供更快、更精確且反應更快的驅動器。

新型PowerFlex 6000T驅動器可在下列產業管理馬達控制以供高頻率應用:石油燃氣精煉、礦業、採礦與金屬加工、發電、水和廢水。

Main Image

洛克威爾自動化的新代理器裝置實現廣泛落實CIP Security的可能性

工業化公司現可在其系統利用Allen-Bradley CIP Security Proxy大範圍實施CIP Security。傳統而言,工業網路內部幾乎沒有建置安全防護。如今隨著企業互聯程度提升,需要比以往更強大的安全保護力。CIP Security Proxy讓使用者能在網路當中大部分裝置實施CIP Security,協助保護工廠營運(即使採用老舊系統亦可)。

CIP Security Proxy可透過與乙太網路/IP合規裝置搭配使用,為整體網路提供安全性。CIP Security是縱深防禦策略的一環,其有助於抵禦威脅發動者可遠端存取網路並發起惡意行動的攻擊。單一裝置具備CIP Security以後,新增的安全防護層便有助於保護該系統。

FactoryTalk Policy Manager軟體及FactoryTalk系統服務可完成代理器裝置的組態。此裝置也能支援Kinetix驅動器動作,並提供可檢視診斷的網路伺服器。其可進行安全事件生成的系統日誌支援,並包含192.168.1.xyz IP尋址的旋轉開關。代理器裝置也含有三個1Gb乙太網路/IP連接埠,可在
-25°C至+70°C溫度運作更加便於使用。

代理器裝置讓產品無內嵌CIP Security的使用者,能夠定義與實施其邁向CIP Security架構的特有移轉藍圖。除此之外,也指引了無法實施CIP Security的產品一個未來方向。藉由採取這項獨立式且便於使用的硬體解決方案,可循他途獲取具安全性的網路。

Main Image

洛克威爾自動化的強化安全性雷射掃描儀提供對關鍵數據的存取能力

洛克威爾自動化的Allen-Bradley Guardmaster SafeZone 3 雷射掃描儀,現具備通用工業協定(CIP)乙太網路/IP安全性。這讓使用者可存取為檢視機械或產線狀態全貌所需的關鍵數據。最終,像是SafeZone 3等智慧型安全裝置可提供有意義的資訊,讓使用者能夠監測機器健康、增加運作時間、提升靈活度及增進安全性,同時又能降低整體持有成本。

SafeZone 3雷射掃描儀與Allen-Bradley GuardLogix安全性控制系統整合,供作採用Studio 5000 Logix Designer的SIL 2/PLd應用。另外,也支援裝置層環狀(DLR)網路拓樸,以協助提升網路復原力。

SafeZone 3雷射掃描儀用途為在一個工作單元內部或周邊提供區域或出入偵測,讓使用者能同時監測最多達四個安全區,而非逐一切換。也可以單一乙太網路/IP連線來延伸掃描器的安全區域範圍,並提供重要的診斷資料。如此一來可改善生產力,例如以警報器通知員工他們正靠近危險,藉此協助防止機器減慢或停止。此外,CIP Safety的功能新增可取得的診斷式資料,以警示使用者常見的故障,例如掃描器的鏡頭上出現灰塵。

SafeZone 3預期用於危害區域和危險地點內部與周邊,同時也具備增強的高解析度距離量測掃描技術。這項功能提升掃描數據的精準度,也提高掃描儀對於灰塵、煙霧、焊接火光與其他光學干擾的抗擾能力。

SafeZone 3的系統插入裝置也儲存了組態記憶體,可在需要快速更換裝置時防止停機時間。其他功能包括亮彩多色顯示器與操作便利的按鈕,可供顯示裝置設定和狀態。

Main Image
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 《Automation Today季刊》第69期:產品和解決方案