Loading
《Automation Today季刊》第68期

產品和解決方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
產品和解決方案 hero image

PowerFlex 6000T中壓變頻器

現在Allen-Bradley PowerFlex 6000T中壓變頻器的多項強化功能能讓工業公司受惠。變頻器現在加入洛克威爾自動化的TotalFORCE技術,提供轉速和扭矩的精確控制、追蹤系統健康狀況使用的診斷資訊,以及維持順暢運作的自動調整功能。

無論是開迴路或閉迴路向量控制模式,PowerFlex 6000T變頻器都可非常密切配合轉速或扭矩命令,提供高效能和大型負載所需的精確控制。這款變頻器也可以持續監測操作狀況,以追蹤變頻器和馬達內電器組件的健康程度,以及為控制系統提供即時診斷資訊。有了這項資訊,使用者可以在組件故障之前更準確預測維護需求,並採取行動防止意外停機。

除此之外,PowerFlex 6000T變頻器中的自適應控制功能協助隔離潛在的有害振動與共振,並且自動補償方差以協助維持應用運作。搭配負載觀察器的技術,也可以有效防止負載突然變化時的擾動,有助於維持順暢運作並提高輸出。

PowerFlex 755T交流變頻器強化

造紙、汽車、輪胎和橡膠、金屬,以及水處理與廢水處理等產業受惠於腐蝕性氣體防護功能,這項功能現在是Allen-Bradley PowerFlex 755TL、TR和TM變頻器的標準功能。這些變頻器經過其中一項最嚴格腐蝕性環境測試協定的測試,這項協定根據ASTM B845方法K,以業界最高規格在混合流動性氣體測試中暴露30天,並使用硫化合物氣體進行專屬測試。

PowerFlex 755T變頻器現在也內嵌兩個乙太網路連接埠,能夠提供Gigabit的速度讓使用者連接智慧裝置。其他強化功能包括針對工業控制系統安全性新增的韌體更新、維護資源優化及能源使用。

PowerFlex 755T變頻器現在也提供支援TLink的新款選項卡,一種可以連接變頻器到變頻器的高速光纖通訊網路。這張卡對於變頻器之間需要密切配合扭矩或轉速的應用非常有幫助。

使用者可以透過PowerFlex 755T靈活度更高的框架5至12客制化生產(CTO)選項來縮短上市時間。套件選項包括NEMA 1及12型機箱,並且可以透過洛克威爾自動化ProposalWorks工具訂購。

以您需要的速度確實解碼

新款的Allen-Bradley 48CR條碼掃描器能夠以一個小型套件提供1D、2D和直接零件標記(DPM)條碼掃描,包括條碼和QR碼。這款耐用的條碼掃描器在設計上能夠以輕鬆、具成本效益的方式整合至企業聯網。簡易整合可以為控制系統直接提供來自工廠區域的資料,有助於將停機時間降到最短並提高生產力。

透過強大的掃描和彈性程式設計,48CR簡化多項應用的條碼掃描流程,特別是汽車、包裝、材料處理、製藥,以及食品和飲料業。

48CR可以順利掃描受損和不完整的符號,即使是印刷不良、有刮痕或其他問題,也不會減緩掃描流程。

由於能夠遠端儲存設定,因此工廠區域的人員甚至可以更換條碼掃描器,而不需要延長停機時間重新設定或等候專業技術人員,讓您可以節省維護成本並縮短停機時間。

48CR提供標準機型(0.3 MP解析度,固定對焦)和進階機型(1.2 MP解析度,自動對焦)。為了以您需要的速度確實解碼,48CR提供高達60 fps的固定對焦速度和42 fps的自動對焦速度。

洛克威爾自動化擴充節省空間的NEMA型接觸器選項

洛克威爾自動化針對其節能和節省空間的Allen-Bradley Bulletin 300 NEMA接觸器系列發表全新尺寸產品。這款接觸器現在提供NEMA 00到8的尺寸,採用通用型電子線圈的設計,相較於標準型非電子線圈,這些接觸器能降低高達68%的湧浪視在功率(VA)以及封存超過75%的VA。這些電子線圈也能節省工程設計時間,透過僅四個線圈選項就能涵蓋20至500 V的AC/DC線圈電壓,大幅簡化選用程序。

接觸器使得線圈輸入端子可從線移至接觸器的負載側,無須拆卸。建立啟動器部件時,讓佈線與存取變得更容易。接觸器也提供直接PLC介面選項可供超過NEMA尺寸3的接觸器使用,以及全系列的配件與可逆接觸器。

獨特的NEMA型安全接觸器可用於需要安全解決方案、機械連結或映射接觸接點效能的應用。

洛克威爾自動化提供兩種類型的NEMA型接觸器。Bulletin 500接觸器採用傳統的現場服務設計,可以為安裝人員提供充裕的佈線空間。Bulletin 300接觸器備有廣泛運用的選配節能線圈。Bulletin 300產品的佔地也較傳統NEMA接觸器減少多達25%。

所有的Allen-Bradley接觸器皆與相關的馬達過載繼電器及斷路器合併檢測,以提供雙元件或三元件的馬達啟動器。使用線上的全球短路電流額定值工具,使用者可取得驗證特定產品合規性結合IEC與UL標準的證明文件。

Main Image

新款Allen-Bradley IEC工業繼電器節省能源並簡化選擇

洛克威爾自動化推出全新的IEC工業繼電器系列,可以節省能源並簡化選擇。

Main Image

新款Allen-Bradley Bulletin 700-EF控制繼電器提供廣泛使用的通用型線圈。四個線圈選項可以涵蓋24V至500V、50至60 Hz DC的控制電壓,讓選擇變得更加簡單。相較於標準型非電子線圈,這些接觸器能降低高達68%的湧浪視在功率(VA)以及封存超過75%的VA,藉此達成節能的效果,並且讓線圈輸入端子從接觸器的線路側移至負載側,而不需要拆卸。

Bulletin 700-EF繼電器非常適合需要在工業環境中切換較重負載的應用。

利用新款智慧訊號解決方案提高生產力

新款Allen-Bradley 856T控制塔型堆疊照明系統提供最高的靈活度,可以用更少組件滿足最廣泛的應用。

這套系統採用模組化的設計,加入亮度更高的LED照明和多種音效技術。系統中的所有訊號都是採用24V AC/DC供電,表示只要三個電源模組即可為整套系統提供電力。最新的856T控制塔型堆疊照明系列為支援IO-Link的版本,可以提供診斷資訊並輕鬆整合至企業聯網。

對生產和機台資訊的需求越高,對產業升級智慧裝置的需求也隨之而來。智慧裝置是智慧機械不可或缺的一部份,對於擷取作業資料而言至關重要。

這些智慧裝置提供對控制系統狀態的即時見解,讓您可以制定更具智慧且更明智的決策。使用者選擇支援IO-Link版本的Bulletin 856T控制塔型堆疊照明,即可即時監測塔型照明和機器狀態,同時進行簡易遠端設定和故障排除。

856T IO-Link塔型照明等智慧裝置,是讓機器和設備、智慧系統及知識導向的營運更具智慧的基礎。這些智慧裝置往往是數位轉型的第一個步驟,因為這些裝置提供原始的即時資料。

這些寶貴的資訊可以減少其中一項最重大的問題,意外停機。利用工廠區域中裝置所提供的資訊,可以實現預測性維護、找出效能問題,以及縮短維修時間,進而提高生產力。

Main Image

洛克威爾自動化利用Cisco Cyber Vision擴充其威脅偵測服務

洛克威爾自動化和Cisco讓IT和OT團隊聯手對抗現今快速發展的工業網路安全威脅

Main Image

洛克威爾自動化和Cisco之間的長期聯盟持續為客戶提供價值尋找新的方法,而洛克威爾自動化最近宣佈將Cisco的Cyber Vision解決方案新增至其現有網路安全威脅偵測產品的LifecycleIQ服務產品組合中。

兩家公司合作超過十年,率先意識到資訊技術(IT)和營運技術(OT)環境的匯流。雖然匯流對數位轉型非常重要,但也面臨孤立的網路、網路安全威脅、技術短缺,以及缺乏生產資料與解決方案等挑戰。各行各業的領袖攜手合作,提供聯合開發的架構、服務和產品,協助各個公司在建立企業聯網的過程中解決這些挑戰。

因為IT、雲端和工業網路之間這種更深入的整合,造成的資安問題變成數位障礙,Cyber Vision提供完整可見性,可以徹底洞悉工業控制系統,以建立安全基礎架構並執行資安策略,實現產業經營的連續性、彈性和安全性。將Cyber Vision新增至LifecycleIQ服務威脅偵測產品,為目前擁有Cisco解決方案、新建網路,或是正在更新其Cisco網路基礎架構的客戶提供獨特的交換器型架構。

洛克威爾自動化的產品組合及商業經營部客戶支援與維護(CSM)主管Angela Rapko表示:「我們很高興能繼續和Cisco發展我們的策略聯盟產品。我們的合作夥伴關係結合了Cisco在IT網路與資訊安全的全球領先地位,以及洛克威爾自動化在工業自動化與OT的全球領先地位。將Cisco Cyber Vision加入我們的網路安全威脅偵測服務產品組合,擴大了洛克威爾自動化和Cisco生態系統之間的整合,我們的客戶可以因此受惠,特別是網路安全的部分。」

Cisco工業物聯網的副總兼總經理Vikas Butaney表示:「將Cisco的Cyber Vision新增至洛克威爾自動化的威脅偵測產品組合,是我們共同承諾協助客戶強化其產業經營的典範。透過Cyber Vision,我們將網路安全嵌入工業網路,讓我們的客戶可以輕鬆大規模保護其關鍵業務的經營。我們很榮幸能提供最完整的產品與服務組合,以實現IT和OT團隊管理這些重大風險和解決其工業資訊安全挑戰所需的合作工作流程與共同願景。」

新產品是建立在洛克威爾自動化和Cisco為解決客戶工業網路和資訊安全挑戰已經合作展開的工作上。這包括共同開發並免費提供的融合式全廠區乙太網路(CPwE)架構,可以為設計和部署可擴充的安全工業網路的客戶提供藍圖,以及共同開發的Allen-Bradley Stratix管理型交換器,可以為客戶提供用於惡劣環境的安全交換基礎架構。

適用於關鍵邊緣應用的零接觸運算

Stratus是洛克威爾自動化的Encompass合作夥伴,提供可以改善機台效能、增加產量,以及確保高可用性和可靠性的邊緣運算解決方案。

隨著網際網路連線裝置產生以及在這些邊緣位置處理的資料增加,各個公司需要可以容易使用、輕鬆保護,以及更加自主的先進運算基礎架構。

Stratus的ztC Edge能提供協助。ztC Edge是一個安全、耐用、高度自動化的運算平台,在其企業網路的邊緣協助提高生產力、增加作業效率,以及降低停機風險。ztC Edge是專為OT和IT設計,可以輕鬆進行部署和保護、本機及遠端管理,而且維護和保養非常方便。ztC Edge具備自我監控、自我保護,以及自我同步處理的功能,有助於替公司節省時間和金錢。

透過其內建的虛擬化、自動防護、工業相互操作能力、OT管理能力和現場保養能力,ztC Edge能夠快速、輕鬆提供高度可用性與容錯能力的虛擬化邊緣應用。ztC Edge節點適合在工業場所常見的惡劣條件下使用,可以部署在控制室、控制面板或廠區靠近您正在產出資料的裝置。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 《Automation Today季刊》第68期:產品和解決方案
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose