Loading
《AUTOMATION TODAY季刊》第64期

洛克威爾自動化的產品和解決方案

產品和解決方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
洛克威爾自動化的產品和解決方案 hero image

全新CIP安全編碼器可幫助提高生產力

新款以EtherNet/IP支援CIP Safety的Allen-Bradley 843ES絕對編碼器可以滿足所需的速度、方向或位置監控功能的安全應用需求,同時可以協助提高使用者的生產力。

這是市面上第一款以EtherNet/IP支援CIP Safety的編碼器,能適用於最高且包含 SIL 3/PLe的安全應用。當整合式安全控制系統內含Allen-Bradley GuardLogix 5580控制器或Compact GuardLogix 5380控制器時,在此系統中使用這款編碼器可以達到此效能。

除了安全功能以外,新款的編碼器也提供:

  • 更高的生產力:使用者可在繼續生產的情況下,同時安全地監測速度、方向或位置,以提高整體生產力。
  • 更好的可見性:透過和標準控制系統整合,操作員可以取得所有機台事件(包括安全事件)的權限,進而縮短反應時間。
  • 更短的設計時間:整合以EtherNet/IP支援的安全功能,可以減少硬體和安裝成本並節省時間。
  • 更有效率的系統設計:透過CIP Safety上EtherNet/IP網路提供的輔助回饋,即可以少數的必要元件提供所需的安全完整性與效能。

使用者和機械製造商可以透過三個可設定的解析度選項、實心和空心軸,以及多種凸緣選項,找出符合需求的合適843ES CIP Safety編碼器。兼具安全性和彈性的編碼器可以滿足各種產業的需求,包括娛樂、材料處理、採礦和汽車製造。

Main Image

PowerFlex 6000T中壓變頻器簡化整合與操作

在整個變頻器的現有客戶群中,使用共用控制平台可降低整合、操作和維修成本。因此,新型PowerFlex 6000T中壓變頻器與PowerFlex 755T低壓變頻器都有相同強大的控制硬體和韌體。PowerFlex 6000T在Studio 5000設計環境中還具有一個附加元件資料。附加元件資料是將預設資料轉換器、視覺使用者介面和資料設定器全部合而為一。也是將變頻器資料傳送到共用控制系統的主要工具。

除了簡化操作和整合之外,PowerFlex 6000T還有其他讓機器更容易使用的新功能,包括更大的10吋彩色觸控螢幕加強版HIM,鑑識資料記錄器功能可加快進行故障排除,對kW、kVA、kVAR、已消耗kWh、MWh、功率因數的廣泛輸入功率監控功能,以及利用單一檔案對所有主控制板和功率單元進行快速安全的閃纖(flash-over-fiber)韌體更新。

Main Image

好的整合更容易切換到高效馬達

從低效率感應馬達切換到較新的高效率馬達並不容易。

洛克威爾自動化加強PowerFlex 755低壓變頻器和Kinetix VPC伺服馬達整合,讓工業公司更容易現代化,也更容易達到效率目標。

PowerFlex 755變頻器的電源搭配Kinetix VPC伺服馬達的IE5效率是絕佳的組合。這兩個產品現都已經過系統測試,讓選擇過程更簡化。此外,IO參數隨時唾手可得,讓程式設計變得更快、更容易。

Main Image

線性運動控制系統擴大提高食品飲料包裝的靈活性

iTRAK 5730小型智慧追蹤系統可以提高多產品應用的產量

食品和飲料製造商持續面臨著壓力,要以更多包裝類型來包裝更多產品種類,而又不能損及生產力。現在,他們可使用洛克威爾自動化的新型iTRAK 5730小型智慧追蹤系統來回應這些趨勢,同時還能提高產量。該系統使用獨立推車技術來支援智慧、靈活又高效的機器。

與傳統的齒輪、鏈條和皮帶輸送帶相比,獨立推車技術具有許多優勢,包括無限制的機器靈活性、追蹤能力更佳與正常運作時間增加。透過使用磁推進,獨立控制推車可非常精確地快速啟動和停止,減少機器磨損並高效節能。該技術使用預設的移動設定檔來快速管理換線,該設定檔可透過按下人機介面(HMI)的按鈕來執行。

在洛克威爾自動化的獨立推車產品組合中,iTRAK 5730系統的佔地面積最小。該系統的最小間距為50毫米,很適合初級包裝應用,例如自動包裝、直線式紙箱整列和成型填充密封裝袋。該系統還可以輕鬆與製造商的架構整合,提供有助於優化能源使用、監控零件磨損並縮短停機時間的分析。

「iTRAK 5730系統擴大了iTRAK的靈活性和生產力優勢,以滿足對客製食品和飲料產品日益成長的需求,」洛克威爾自動化公司iTRAK產品經理Michaela Kaufmann表示。「這項技術真的可大可小。系統最小可以是一台小型獨立機器,間距只有50毫米,也可以大到100公尺,成為大型複雜產線的一部分。」

「我們一直在探索方法來加強我們的產品,並更加支援我們的機器組裝、食品和飲料製造客戶;讓他們可以不受限制地達成製造和生產目標,」洛克威爾自動化亞太區獨立推車技術業務經理Max Kiah補充道。「新型iTRAK 5730系統將是客戶現有架構的重要附加元件,能幫助他們的包裝和裝配線更靈活,又不會損及品質或安全。」

除了提供更智慧的運動控制形式之外,iTRAK 5730還提供整合式安全。安全扭矩關閉、安全停止1、SIL 3、PLe安全額定值以及建立安全區域等功能,可加強對機器安全性的信心。例如,安全區域可以讓運動繼續在安全區域外進行,即使在安全區域內出錯後亦然,以此提高安全性,又不會損及生產力。

此外,模擬功能讓使用者可在iTRAK 5730系統上計算產量。使用者還可以建立數位分身模型,用虛擬方式來設計、調試和示範系統,並以虛擬方式訓練員工。標準化物件導向程式庫也可幫助建立一致的使用者體驗,並加快上市時間。

Main Image

Compact 5000 I/O系統

Allen-Bradley Compact 5000I/O™模組Bulletin 5069以精簡的設計提供高效能的控制,能維持傳統的通訊並擴充Logix平台的效能。這些是CompactLogix 5380或CompactLogix 5480系統裡的本地I/O模組,可選購Compact GuardLogix 5380系統的安全選項。這些模組是EtherNet/IP網路支援的CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5480和ControlLogix 5580控制器的理想分散式I/O解決方案。Compact 5000 I/O模組非常適合具有高處理要求的應用。

Bulletin 5069-序列模組

最新的Compact 5000 I/O序列模組提供了兩個獨立通道,這些通道透過RS232C、RS422或RS485作為與在Generic ASCII、Modbus RTU/ASCII、DF1或DH485協議上通訊之序列裝置的網路介面。該產品讓使用這些協議的舊版嵌入式序列解決方案很容易現代化。

5069-SERIAL模組以主站或從站的方式向Modbus裝置提供通訊。最多可支援50個主命令,可停用命令功能並重設診斷。也支援從現有的舊版SLC 500、CompactLogix 1769-L3xE和CompactLogix 1768-L4x系統遷出。最新模組重新使用Logix中現有的MSG指令和預定義訊息。

Compact 5000 I/O安全模組

我們能滿足您的高階處理標準和安全要求。新型Compact 5000 I/O安全模組的安全功能可擴充,以支援Compact GuardLogix 5380控制器中的本地安全I/O控制項。該模組提供了更快的安全反應時間,和加強版診斷資訊。

這個最新的安全模組可與Compact GuardLogix 5380控制器進行本地安全連接,對每個控制器或介面卡最多可支援達31個I/O模組。還可為Compact GuardLogix 5380和GuardLogix 5580控制器提供分散式I/O,可透過EtherNet/IP支援5069-AEN2TR或5069-AENTR存取。Compact 5000 I/O安全模組的額定值高達SIL 3/PLe。

48CR 條碼掃描器

Bulletin 48CR 條碼掃描器提供了一種小型高性能、容易使用的Ethernet/IP解決方案,適用電子、生命科學、汽車、包裝及其他方面。

該產品有讀取任何條碼或QR碼的能力,並可解讀所有1D、2D和直接零件標記(DPM)符號。就算印刷不良、有刮痕或其他障礙,48CR 條碼掃描器擁有最新的解碼演算技術,還是可以成功讀取受損和不完整的符號。

48CR支援Ethernet/IP,可透過Studio 5000 Logix Designer附加配置文件(AOP)或嵌入式WebConnect視覺瀏覽器進行設定。讀取範圍為102毫米至400毫米,具有標準的4針M12 Ethernet/IP連接性和IP65/67外殼等級。適用於多種應用,包括:

  • 汽車:可讀取低對比度代碼、內建照明、容易設定;
  • 印刷電路板:可在產線轉換、正面讀取指示器之間快速自動重新設定裝置
  • 藥品包裝:高速處理、匹配代碼程序、正面讀取指示器
  • 高速分類:高速處理、多種代碼類型與定位、可在符號位置變更時自動重新設定
Main Image

加強型通訊模組提供更多彈性

工業生產商現在可以使用1756-EN4TR ControlLogix®EtherNet/IP通訊模組的主要和備用介面卡來增加網路彈性。透過通訊模組最新的韌體更新,增加了這個新的備援介面卡功能。

除了幫助使用者改善網路備援之外,該模組的韌體加強還提供了其他優勢:

  • 沒有單點故障:與ControlLogix控制器和備援開關一起使用時,通訊模組不再發生單點故障。這可以提高連續製程應用(如石油和天然氣)的正常運行時間和生產力。
  • 結構選項:韌體加強可與單一ControlLogix控制器或備援控制器一起使用。也可以與多角型或裝置層級環形(DLR)結構一起使用。這讓使用者有設計靈活性。
  • 容易修改:現有的1756 I/O機箱可以針對備援介面卡進行修改。插槽0和1用於備援介面卡。

1756-EN4TR通訊模組,可在1756 ControlLogix機箱中實施針對使用者、裝置和網路的網路為主權限管制。該模組可透過每秒十億位元的通訊速度,以及支援未來網路或基礎架構擴展的能力,來提升聯網運作的效能。

Main Image

洛克威爾自動化的新型Standards Builder工具可縮短建立專案時間

洛克威爾自動化的新型ProposalWorks Standards Builder是一款用來幫助終端使用者生成、客製化和維護其控制標準的應用程式。工程師可以記錄專案標準、追踪修訂等等內容,來幫助建立從專案設計到採購和調試的一致性。儘管Standards Builder是其自身的功能,使用者還是可以透過Rockwell Automation ProposalWorks工具啟動該應用程式。

使用者可輸出詳細的規格文件和標準BOM,其可上傳到ProposalWorks。他們可以與包括供應商在內的其他人共享此資訊,幫助產品設計和選擇。

控制標準的建立和維護可以是耗時的手動過程。控制標準中包含的典型資訊,可包含電氣代碼、產品線和參考架構的內容。在發布控制標準後,使用者很可能不知道生命週期狀態的變化和產品的淘汰。使用者使用Standards Builder,可花較少的時間來維護控制標準或規格,並可以獲得比靜態文件更容易維護的詳盡內容。

此外,使用者可將系統以更高的規格標準化,因而減少備件、減少訓練,又能獲得更可靠的設計。他們可以更輕鬆地將更多種產品線或產品輕鬆地新增到其標準或規格中。此舉可提高產品的可用性,並在設計/建立過程中更能配合供應商。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化的產品和解決方案