Loading
個案研究 | 數位轉型
Recent ActivityRecent Activity

Pharbaco 設立了全新的智慧型製藥標準

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pharbaco 工廠
Pharbaco 標誌

自 1954 年設立以來,Pharbaco 在越南製藥業的發展策略中扮演了關鍵角色,包括在抗戰期間提供藥品給軍隊,並支持國家結核病與瘧疾防治計畫。

Nguyen Phuc Trung
Nguyen Phuc Trung
Pharbaco 機電部副主管
挑戰
  • 透過嚴格的驗證與稽核實現 GMP-EU 合規性
  • 設計具有精密 HVAC 和空氣濾清功能的受控潔淨室
  • 整合 IT 與 OT 系統,以實現無縫自動化
  • 最佳化能源效率,同時維持合規性
解決方案
  • 範圍:建築管理系統(BMS)、環境監測系統(EMS)
  • 以符合 ISA-95 規範的自動化實現無縫 IT-OT 整合
  • 以 HVAC 自動化維持潔淨室條件
  • 以智慧能源管理最佳化資源使用
  • 導入的技術/解決方案包括:
    • 運用更智慧、更有效率的控制系統最佳化生產力:Logix PLC(可程式邏輯控制器)與 PAC(控制器)
    • 使用變頻器(VFD)提升能源效率與運作效能:PowerFlex® 500 VFD 適用於 AHU(空調箱)
    • 全廠房網路連線能力系統的 EtherNet/IP® 網路可實現即時控制與資訊
    • 適用於 IT 環境,與全廠房基礎架構整合:Stratix® 5700 工業管理型乙太網路交換器
    • 適用於保護、管理、版本控制、追蹤和報告自動化相關資產資訊的集中式平台:FactoryTalk® AssetCentre。
    • 即時效能資訊、監控與資料分析:FactoryTalk® View SE 人機介面、FactoryTalk® Historian
       
成果
  • 能源消耗降低 45%
  • 增強合規性和資料完整性
  • 改善製程控制與效率
  • 可擴充並符合未來需求的設備
在此處觀看越南語影片

與許多其他國家一樣,越南的製藥業受到越南衛生部藥品管理局制定的各種法規所規範,包括優良製造規範(GMP)、優良運銷規範(GDP)、優良藥事執業規範(GPP)和優良儲存規範(GSP),以在整個供應鏈中保持一致的品質。

製造商也必須遵守歐洲藥品管理局(EMA)所制定的全球公認標準 GMP-EU;該標準是針對潔淨室分類、製程驗證、品質管制和文件制定了嚴格的準則,以確認藥品的安全性和有效性。

Pharbaco 是越南領先的製藥公司,面臨到建造符合 ISA-95 規範的設備的挑戰,一座遵循 ISA-95 自動化國際標準的先進、完全整合的製造廠房。此標準有助於確保商業與生產系統完美協作,並提供效率、可追蹤性和適法性。

根據 KPMG 的報告,越南製藥業預計到 2027 年時將成長至 94 億美元。該國的製藥業受到越南衛生部藥品管理局(DAV)制定的各種法規所規範,包括優良製造規範(GMP)、優良運銷規範(GDP)、優良藥事執業規範(GPP)和優良儲存規範(GSP),以在整個供應鏈中保持一致的品質。越南製藥廠也必須遵守歐洲藥品管理局(EMA)所制定的全球公認標準 GMP-EU;該標準是針對潔淨室分類、製程驗證、品質管制和文件制定了嚴格的準則,以確認藥品的安全性和有效性。

為了符合這些法規,Pharbaco 與越南專精於空調系統(HVAC)與潔淨室技術的工程公司 Qui Long 攜手合作。Qui Long 是我們 PartnerNetwork™ 的金級 OEM 合作夥伴。Rockwell Automation 與 Qui Long 共同導入了一套先進的空氣淨化系統,該系統是專為製藥需求量身打造,以嚴格控制空氣品質,並符合 GMP-EU 潔淨室分類。 

挑戰

製藥的精密性、合規性及效率

製藥需要嚴格的品質管制和環境監測。Pharbaco 需要:

  • 適法性與驗證 ——遵循製藥業的 GMP-EU 標準,提供詳細文件、完整測試(安裝、操作、效能)與定期稽核。
  • 受控的潔淨室環境 ——維持嚴格的空氣品質和壓力控制,以符合藥品生產的 A-D 級潔淨室標準。
  • 整合先進技術與製程 ——導入可簡化合規性的自動化解決方案,同時改善運作效率。

解決方案

以自動化為導向的空氣清淨

Pharbaco 運用 Rockwell Automation 的智慧製造解決方案成功實現了:

  • 符合 GMP-EU 附錄標準 ——該系統運用 FactoryTalk® Historian 擷取、儲存和分析關鍵性環境資料。
  • 最佳化設備設計,以達到潔淨室效率 ——先進的 HVAC 自動化與空氣濾清系統可即時精密地調節環境條件。
  • 整合式可擴充智慧製造解決方案 ——ISA-95 自動化包括建築管理系統(BMS)和可程式邏輯控制器(PLC),有助於將庫存和規劃等 IT 系統與機器和生產流程等工廠運作連結起來。這有助於提供無縫銜接的資料流、順利協調、一致的效能,並符合製造業法規。
  • 搭配自動恆溫控制的智慧 HVAC 系統 ——HVAC 系統整合智慧型資料探勘工具,可每日匯入天氣預報,或使用歷史氣候資料動態調整溫度和濕度。這項即時適應功能可最佳化環境控制,同時大幅降低能源消耗。Pharbaco 將壓縮機和冷卻器的電力用量降到最低,以最低的能源成本維持目標環境條件。

成果

增強合規性、效率和未來整備度

Pharbaco 透過部署 Rockwell Automation 解決方案實現了:

  • 大幅節能——Pharbaco 透過效能驗證(PQ)達成比越南其他當地採 HVAC 系統建置的設施還高 45% 的節能效率。
  • 增強合規性和資料完整性——自動化報告和監控有助於確保持續遵守嚴格的法規標準。
  • 改善製程控制與效率——智慧型自動化可減少人工介入、提高精密度並減少停機時間。
  • 加速試運轉與驗證——整合簡化後,即有助於加速新藥品上市。
  • 最佳化能源與資源利用率——智慧 HVAC 管理可減少廢棄物,同時維持嚴格的環境條件。
  • 可擴充且符合未來需求的設備——Pharbaco 的基礎設施現已專為未來擴充所建置,同時遵守不斷演進的法規架構。

Pharbaco M&E 部門副主管 Nguyen Phuc Trung 表示:"「確保受控且符合規範的製造環境,對於藥品生產至關重要。整合 Rockwell Automation 的進階自動化解決方案後,我們大幅提升了製程效率、合規性和潔淨室控制。本次合作可讓我們符合嚴格的 GMP-EU 標準,同時最佳化能源使用和運作效率,並確保為高品質製藥打造滿足未來需求的設備。」 

設立了全新的智慧型製藥標準

Qui Long 助理總監 Ngoc Bach 表示:「隨著法規需求越來越高,越南製藥業必須採用更高的製造標準。我們與 Pharbaco 的合作夥伴關係促進了 HVAC 自動化與 IT-OT 整合,以確保合規性,同時提高效率和永續性。本專案設定了新的產業基準,展示出智慧製造如何維持越南製藥業的全球競爭力。」

此專案透過優先推動自動化、合規與能源效率,展示了智慧製造解決方案如何提升產業標準,同時優先考慮永續性與智慧營運。

已發佈 2025年6月23日

主題: Digital Transformation Smart Manufacturing Life Sciences
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left Pharbaco 設立了全新的智慧型製藥標準