Loading
案例研究 | 汽車與輪胎
Recent ActivityRecent Activity

泰國峰會將數據作為差異化因素

汽車零件供應商 Thai Summit 致力於數位轉型,立即實現停機時間減少及產能提升

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
泰國峰會美國製造工廠分級供應商
泰峰美國標誌

Thai Summit已在金屬板沖壓產業中建立了全球領先供應商的聲譽。35年來,他們為客戶提供世界級的工程、沖壓及組裝能力。憑藉於北美和亞洲的設施,Thai Summit同時服務全球客戶群並提供世界級技術。

Janice D’Amico
Janice D’Amico
企業系統與IT執行經理,Thai Summit
挑戰
  • 製造業勞動力短缺與限制
  • 無法追蹤停機與停產
  • 客戶尋求更高的製造透明度
解決方案
  • Plex 製造執行系統軟體
  • Plex 製造執行系統 A&O
  • Plex 生產監測軟體
結果
  • MTBF從10~20分鐘提升至40分鐘
  • 生產線收入從每班次每小時USD8000零件提升至每班次每小時USD12000零件
  • 員工主導的專案運用Plex 製造執行系統每年節省超過USD3000000
  • 日常停機時間減少80%
  • 產能提升70~112%
  • 能夠向客戶提供數據

挑戰

Thai Summit是金屬板沖壓行業的領導者。他們位於密西根州Howell的工廠是北美第一個將自動化視覺檢測系統投入生產並引入遠程雷射焊接的製造基地。這座面積達1200000平方英尺的工廠設有裝配車間、工具與模具服務、倉儲空間等設施,以支持北美的生產。Thai Summit的工程師與客戶合作,設計、製造並定期檢查其工具,以確保品質與耐用性。

面對製造業的勞動力短缺與限制,Thai Summit需要一個能夠改善日常流程並協助其應對行業挑戰的解決方案。在經歷全球疫情並應對勞動力可用性降低的行業影響後,Thai Summit需要一種更有效追蹤停機數據、定位微停機區域並提升整體製造流程的方法。客戶要求提升可視性,因此更加積極參與工廠現場,提出問題並尋求答案。Thai Summit看到了以數據作為差異化優勢的機會。

解決方案

數據的力量

自2017年首次實施Plex 製造執行系統以來,Thai Summit 持續推動數位轉型,進一步導入Plex 製造執行系統自動化與協調(MES A&O)。這款強大的無程式碼工具可實現流程自動化與複雜工作流程協調,無需大量編碼與手動數據管理,提升準確性並釋放寶貴資源時間。這項新解決方案讓 Thai Summit 能夠擷取並分發資訊給客戶與合作夥伴。

這不僅提升了整體可視性,也強化了數據擷取,讓 Thai Summit 更安心,並建立起一套能以更高效率定位瓶頸與微停機區域的系統。有了 Plex 系統,Thai Summit 現在能滿足報告需求提升的客戶,進而創造新的工作機會。

更佳數據帶來更優維護流程

「我們已經將流程自動化,讓 Plex 系統在設備偵測到停機時,自動將工作中心狀態設為停機,」Thai Summit 業務系統與 IT 執行經理 Janice D’Amico 表示。「接著,我們的團隊領導與操作員會提供停機的詳細原因。」

雖然停機時間無法完全避免,但能快速定位停機點對 Thai Summit 來說是重大突破。透過軟體通知員工機台何時及為何停機,取代人工巡檢,有效提升問題解決效率。這不僅節省成本,也提升整體品質。Thai Summit 現在能精確找出廠內任何微停機,識別造成停機的設備,並分配合適資源解決問題。機台故障間隔時間也延長,平均故障間隔時間(MTBF)由10~20分鐘提升至40分鐘。這項進步及其他改善,讓該產線每班次每小時零件產值由USD8000提升至USD12000。

Thai Summit 賦能員工

Thai Summit 亦透過員工建議與賦能,持續推動改善。藉由收集直接參與產品與產線工作的員工意見,Thai Summit 已實現重大節省,迄今已收到超過200項員工建議。

這項舉措不僅賦能員工分享想法,也讓團隊看到建議確實產生影響並用於業務改善。Thai Summit 因員工建議每年節省至少USD3000000成本,並向提出有價值建議的員工與團隊發放可觀獎金。

結果

生產力大幅提升

自2017年首次實施Plex 製造執行系統以來,Thai Summit已經推動了其數位轉型工作。在邁向數位製造先驅的過程中,Thai Summit員工已經擺脫了Excel等程式和紙本流程。這展現了Thai Summit對數位化及其客戶的承諾。Thai Summit目前有兩個設施運行Plex解決方案。

停機時間減少

在使用Plex之前,Thai Summit在其設施生產線的8小時輪班中會遇到1.5小時的停機時間。自從實施製造執行系統A & O以來,這個數字已經下降到每班次約20分鐘的停機時間,有時甚至更少。這相當於日常停機時間減少近80%。

有了Plex 軟體能夠告知Thai Summit何時以及為何發生停機,對設備進行現場檢查的需求也減少了。這不僅簡化了日常流程,也讓員工有機會將注意力集中在更高附加價值的任務上。

以數據創造差異化

系統提供的自動追蹤功能讓Thai Summit團隊領導者和操作員有機會每日產生詳細報告,進一步提升整體效率。在向客戶提供數據報告時擁有更深層次的細節,Thai Summit在競爭中脫穎而出。

在Plex數據收集的幫助下,以及Thai Summit能將適當資源應用於所需領域的能力,他們從每小時40~50個工作提升到每小時85個工作,產能提升了70~112%。他們還加入了一名培訓協調員,現正與IT部門合作,為工廠操作員提供虛擬指導,改善培訓流程並降低人為錯誤風險。現在,Thai Summit及其員工將目光投向未來,計劃將Plex系統提升到下一個層次。他們將持續提升機器效率、推進維護成熟度、將新製造技術納入流程,並繼續成長為汽車行業的領先供應商。 

已發佈 2024年2月12日

主題: Accelerate Digital Transformation Automotive & Tire Plex
訂閱 Rockwell Automation

直接將最新消息、思想領導觀點與資訊傳送至您的收件箱。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 泰國峰會將數據作為差異化因素