Loading
成功案例 | 汽車與輪胎
Recent ActivityRecent Activity

三貿機械採用FactoryTalk® Optix™ 與電力控制解決方案加速數位轉型

以數位化與彈性優勢提升台灣OEM廠產線效率與安全性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
TW Samson case study
Samson logo

三貿機械創立於 1975 年,為台灣輪胎成型機設計及製造領導品牌,提供高度客製化的輪胎成型機台,並協助國際廠商生產各類高品質輪胎,如:Goodyear, Pirelli, Maxxis, Apollo, MRF 等一線品牌。近年積極推進數位轉型,秉持誠信、堅持、高品質的企業理念,持續研發及完善服務,強化市場競爭力。三貿機械是洛克威爾自動化 PartnerNetwork™ 的金牌 OEM 合作夥伴之一。

挑戰

  • 量產化標準機市場高度競爭
  • 終端客戶對機台數據洞察的高度需求
  • 機械產業長期面臨缺工難題
解決方案

  • Studio 5000®
  • FactoryTalk® Optix™
  • Ethernet/IP Connected Products
結果

  • 停機時間減少 20%,大幅優化生產效率
  • 具備數據獲取能力的即時視覺化洞察
  • 機台有效對接至不同作業系統,提升終端客戶整合效率
  • 改善機台與第一線人員安全性
 
 

挑戰


全球標準機量產市場競爭升溫,製造商積極發展客製化以突圍,然而機械產業面臨的長期缺工限制了工廠的生產與研發量,這些產業挑戰牽動三貿機械的發展方向,成為其必須正面回應的壓力與契機。

如何推動數位轉型、提高生產數據透明度,進一步優化生產彈性和提升機台效率,是三貿機械在國際站穩腳跟的關鍵課題。 

解決方案


為因應不同生產需求,三貿機械導入洛克威爾自動化多元解決方案:

  • 使用 Studio 5000®設計軟體,可在模擬環境中直覺式設計硬體規劃,有效串接與整合控制器、伺服驅動器等解決方案,並藉由搭載 ethernet/IP 模組,使硬體具備聯網能力。
  • FactoryTalk® Optix™ 搭配設備感測器,於單一介面中擷取情境化數據、以視覺化即時監測製程狀態;同時,透過串聯至第三方雲端應用程式,產線人員即可遠端監控並深度分析,進行生產優化。
  • PLC 雙核心控制系統將安全與工作迴路獨立並行,當偵測到異常時,系統可立即介入並自動停止作業,建立安全性與高效率並存的產線環境。

三貿機械研發部經理林祥凱:「除了軟硬體解決方案外,我們也透過 OEM 產業顧問服務,排解導入過程中遇到的研發、人力、工廠規劃等難題,無痛整合至現有系統,加速轉型進程。」

結果


三貿機械借助數位技術及雙核心控制系統,將數據洞察轉化為實際產線效率,降低20%的停機時間,機台對多元系統的高相容性則大幅降低導入門檻,同時強化產線安全,全面增強營運韌性及決策能力。

「透過洛克威爾自動化數位工具整合,深化我們的數據應用能力,提升產品的安全與穩定性。三貿也藉此持續將人力密集度產業導向自動化生產,並切入全世界前三輪胎產業市場。」

林祥凱 - 三貿機械研發部經理

展望未來全球永續發展趨勢,三貿機械以數位轉型為基礎,推動淨零碳管理,接軌國際標準與規範。 

已發佈 2025年6月18日

訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

為您推薦

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 三貿機械採用 FactoryTalk® Optix™ 與電力控制解決方案加速數位轉型