Loading
成功案例 | 食品與飲料
Recent ActivityRecent Activity

Robotic Case Packer Uptime Exceeds 99%

DCC Automation的統包解決方案提高營養補充品生產工廠的靈活性與效率。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
dcc automation machine for food packaging
dcc automation logo

DCC Automation 是一家為食品業提供物料搬運設備、系統和輸送機的製造商和系統整合商。該公司專注於二級包裝解決方案。

Horia Saulean
Horia Saulean
Director of Robotic Solutions, DCC Automation
挑戰
  • 以機器人解決方案取代過時的外盒包裝系統,以提高效率和靈活性。
解決方案
  • Emulate3D™數位分身軟體
  • 洛克威爾自動化整合架構系統
  • 統一機器人控制
結果
  • 達到高於99%的正常運行時間。
  • 將轉換時間減少90%以上-從45分鐘減少到5分鐘。
  • 能充分利用生產人員。

挑戰

解決方案設計的協作方法
在製造領域中,利潤總與生產效率息息相關。但在食品和飲料行業中,系統通常不僅必須實現非凡的產量,還得具備從一種產品快速轉換到另一種產品的靈活性。

機器製造商和系統整合商DCC Automation旨在以物料搬運設備、輸送機和統包系統(包括客製化的一級和二級包裝解決方案)來滿足行業需求。該公司是洛克威爾自動化® PartnerNetwork™計畫的一部分。

DCC Automation的機器人解決方案總監Horia Saulean表示:「我們的解決方案都始於合作夥伴關係。我們與客戶合作以了解其需求,開發出能提供最大價值的解決方案。有越來越多的解決方案都採用機器人。」

該公司的協作方法和機器人應用專業知識,促使一家營養補充品製造商選擇DCC Automation來提供新的外盒包裝解決方案。

過時的系統無法滿足需求

現有的裝箱機在製造商的高速生產線上運行,該生產線負責處理公司最暢銷的產品。設備包括外盒開箱和外盒包裝。有兩種外盒樣式以容納兩種產品尺寸。

半自動化系統依賴多個控制器和輸送機,這些控制器和輸送機已迅速達到產品壽命終點,並且每個班次最多會遇到10%的停機時間。

此外,將系統從一種產品尺寸變更為另一種產品尺寸需要40到45分鐘。雖然變更只會在每個班次發生一或兩次,但系統需要持續調整才能維持正確的參數。

最後,外盒開箱和包裝功能結合在一個精簡的機器中,幾乎沒有產品存放空間。因此,系統無法達到產線前端所需的每分鐘25個外盒的產量。相反地,兩到三個工人透過在側邊手動包裝外盒來支援作業。

解決方案

更有效率的設計搭配機器人技術

DCC Automation快速找出現有設備效能問題的核心所在。過時的控制系統是問題的一部分。但機器基本設計也是如此。

Saulean解釋:「雖然許多解決方案將外盒開箱和包裝結合在一台機器中,但我們通常在高速應用中採用不同的方法。我們將這兩種技術分開,以創造更多空間來存放產品。」

在此例中,外盒開箱機放置在房間的另一處。這使產品能夠存放,再根據所需的包裝模式分為多個有效串流。

對於揀選和放置功能,DCC Automation選擇二維並聯式機器人。

Saulean提到:「機上機器人比純機械解決方案提供更多可能性。系統呈現完全成形的包裝模式和完全開箱的外盒。機器人揀選並放置完整的包裝模式。」

包裝好的箱子經過檢查和頂部密封,並移至棧板機。

統一控制的優點

統包解決方案運行在洛克威爾自動化平台上,該平台基於Allen‑Bradley® Compact GuardLogix®控制器、Kinetix®伺服變頻器和馬達以及FactoryTalk® View HMI軟體。該系統以EtherNet/IP™網路整合。DCC Automation也在設計過程的早期使用Emulate3D™軟體來模擬和確認系統功能。

藉由控制器功能,DCC Automation使用洛克威爾自動化平台進行所有機器操作。不需要獨立的機器人控制平台。統一的機器控制精簡設計和整合,並簡化使用者的機器操作和維護,使用者只需了解和支援單一系統。

Saulean表示:「我們完全採用洛克威爾自動化控制模型,這使我們能夠使用標準元件,並在GuardLogix控制器中執行所有操作,包括安全功能。這種方法可提供無限的效率。」

結果

效率導向的未來

隨著新裝箱機就位,DCC Automation的客戶大幅減少停機時間並簡化轉換流程。

機器運行時間高達99%到99.5%,轉換時間約5分鐘,而非45分鐘。

此外,製造商已取消額外的人工外盒包裝作業。原本負責此任務的工人已重新分配到其他重要職務。

儘管取得這些令人印象深刻的成果,DCC Automation仍繼續與其客戶合作,以在未來為系統增加更多靈活性和效率。

Saulean表示:「這是第一代機器。如要變更系統,作業員仍必須進行手動調整。我們希望在未來轉換為嚴格的配方導向自動化流程。」

DCC Automation也計劃用伺服驅動技術取代一些現有的氣動操作。為了進一步提升效率,該公司正在遷移至FactoryTalk Optix™,這是一個新的雲端啟用型HMI視覺化平台。

進一步了解OEM解決方案。

已發佈 2024年2月1日

主題: Optimize Production Food & Beverage Drives Human Machine Interface Motor Control Programmable Controllers Emulate3D Digital Twin Cloud Manufacturing Software
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 機器人裝箱機正常運行時間超過99%