Loading
成功案例 | 食品與飲料
Recent ActivityRecent Activity

PFi全新澳洲製純鈦掃流薄膜廢水處理解決方案

創新技術可降低停機時間、提高產能,並減少環境足跡。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PFi’s new Australian-made titanium cross flow membrane wastewater solution.
Products For Industry (PFi) Logo

Products For Industry (PFi)為地方持有與地方營運的事業體,服務對象為工業領域。PFi自豪能提供完整的內部能力,支援製造商的機械自動化產品、系統與解決方案。

從小型工坊的工程需求到整廠自動化升級,PFi皆能提供完整支援,從概念設計到量產階段,全程陪伴客戶。

挑戰

  • PFi全新的純鈦掃流薄膜廢水處理解決方案,需要具備精簡設計、可重複性高且易於整合的自動化硬體。
  • 客戶指定編程風格必須符合PAC-ML國際認可標準
  • PFi需要一個在進軍出口市場時能獲得市場廣泛認可的解決方案
解決方案

  • CompactLogix™控制系統
  • PanelView Plus™圖形終端機
結果

  • CompactLogix控制器提供更高的效能、更大的容量、更高的生產力和更強的安全性,可滿足智慧型機器和設備日益增長的製造需求。
  • PanelView Plus透過與CompactLogix控制器的無縫整合,提供圖形化操作介面。這種整合讓工程師只需輸入一次配置資訊,即可將其套用於整個自動化設計。它同時支援建置現代化應用,包括用於作動應用的高速HMI按鈕、可縮放的向量圖形,以及可提供診斷資訊的預設系統橫幅。

挑戰


澳洲創新企業Products For Industry (PFi)推出據信為全球首創的純鈦掃流薄膜解決方案,與傳統廢水處理方法相比,在運作時間、環境效益及產能提升方面展現多項優勢。

經過十年以上的研發,這款成熟且經過完整測試的產品現已在澳洲正式投入使用,由一家領先的飲料公司導入,並將運用這項新技術於廢水處理流程的各個階段中進行固液分離。

「這項解決方案對食品與飲料產業,尤其是飲料與烈酒領域而言,可謂一大突破,因為鈦材能減少佔地面積,並延長原位清洗(CIP)間隔時間,從而降低停機時間。」PFi董事總經理Gavin Dunwoodie表示。

PFi是一家在當地全資經營,為工業部門提供服務的公司,從概念設計到量產階段,提供全套的內部功能,可以透過機器自動化產品、系統和解決方案為製造商提供支援。

Dunwoodie補充說道:「傳統陶瓷或塑膠膜在反向脈衝清洗時常會出現問題,導致設備整體壽命縮短。」

鈦(Ti)是地殼中已知金屬含量排名第九的金屬,且其強度重量比最高。其強度與鋼鐵相當,但重量減輕45%,且具備不導磁、不腐蝕及不導電的特性。

Dunwoodie表示:「這家具有前瞻思維的飲料公司希望導入一套能持續提升產能,同時降低環境足跡的先進解決方案。他們從一開始就明確表示,品質絕對不能妥協。」

解決方案


輕鬆整合自動化硬體

Dunwoodie表示:「我們需要一套設計精簡、可重複且易於整合的自動化硬體,因此選擇洛克威爾自動化的CompactLogix™控制系統與PanelView Plus™圖形終端機。這些硬體為我們帶來優質的整合,能夠獲得像這家飲料公司這樣的全球領導企業的認可。」

洛克威爾自動化的CompactLogix控制器提供更高的效能、更大的容量、更高的生產力和更強的安全性,可滿足智慧型機器和設備日益增長的製造需求。

PanelView Plus透過與CompactLogix控制器的無縫整合,提供圖形化操作介面。這種整合讓工程師只需輸入一次配置資訊,即可將其套用於整個自動化設計。它同時支援建置現代化應用,包括用於作動應用的高速HMI按鈕、可縮放的向量圖形,以及可提供診斷資訊的預設系統橫幅。

Dunwoodie表示:「洛克威爾與我們合作挑選最適合的硬體,確保其符合用途需求,並在整個過程中提供全力支援。

此外,客戶指定編程風格必須符合PAC-ML國際認可標準,因此洛克威爾也根據這項需求調整其技術設定。」

洛克威爾自動化南太平洋區域總監Anthony Wong表示:「我們很高興能為PFi最新的澳洲創新技術提供自動化解決方案與持續支援。PFi是我們PartnerNetwork™中重要的金級OEM合作夥伴,我們期待未來持續攜手合作,為客戶創造更多價值。」

結果


澳洲創新

為了開發純鈦掃流薄膜解決方案,PFi公司在其位於昆士蘭的現有廠址上新建一座工廠。

Dunwoodie表示:「三年前,我們在紐西蘭一座廢水處理廠進行廣泛的前導測試,發現純鈦掃流薄膜解決方案能實現極高的流量與通量率,原位清洗(CIP)程序簡單且快速,且在脂肪、油類與油脂(FOG)方面不會產生汙堵或長期問題。同時也顯示,該系統在整個使用壽命期間的運行成本與能源消耗都能降低,而且純鈦掃流薄膜在解決方案中使用結束後可100%回收再利用。

我們也非常感謝澳洲政府提供的支持,協助我們擴大規模並加速這項產品的成功,因為其具有相當可觀的當地與出口潛力。」

解決方案優勢

憑藉鈦金屬作為材料的天然優勢,應用於掃流薄膜時具備多項優點,包括:

  • 連續長度超過1.3公尺
  • 可提供更多種類的孔徑和過濾尺寸選擇
  • PFi認為,全球僅有其能夠實現小於400微米的壁厚
  • 對溫度、酸度和壓力具有更高的耐受性
  • 領先業界的膜通量率與流速表現
  • 材料不易腐壞且可回收
  • 每個管殼的管密度與表面積均為領先業界水準
  • 具備可反脈衝清洗、可蒸汽清洗與耐化學腐蝕的特性。陶瓷膜無法進行反脈衝清洗,其成本與這種新型鈦替代品相當
  • 可延長原位清洗(CIP)間隔時間,從而降低停機時間
  • 占地面積更小、能耗更低、產品壽命更長

可擴充性

成功完成試點、測試並正式應用於這家飲料巨頭後,Dunwoodie認為這套解決方案在全球市場具有巨大潛力,並正著手擴大營運規模。

洛克威爾的標準化設計,將有助於我們的解決方案在進軍出口市場時獲得市場認可。在烈酒產業中特別具有強大潛力,該技術能取代紙膜,帶來更佳成果,同時減少廢棄物。

「鈦材能提供真正的封閉循環解決方案,作為唯一一款即使使用20年以上仍可100%回收的膜,這對最終使用者的ESG目標而言,是一項極大的助力。」

已發佈 2024年12月9日

主題: Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability Sustainable Solutions Food & Beverage Water Wastewater Industrial Control Products
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

為您推薦

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left PFi全新澳洲製純鈦掃流薄膜廢水處理解決方案