您可能也會對以下內容感興趣
EPIC Industrial Technologies 是石油與天然氣、石化及重工業領域交鑰匙電氣、電力、儀錶與控制解決方案的領先供應商。透過整合式工程、採購、製造與建設服務,該公司協助客戶以高效率、可靠性與專案可預測性設計、建造及部署複雜的工業基礎設施。作為 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 計畫成員,EPIC 結合深厚的產業專業知識與先進的自動化及電力技術,提供可擴展的高效能解決方案,支援客戶於整個專案生命週期。
- 壓縮機站與管線基礎設施需求持續成長
- 綠地與擴建專案的緊湊時程
- 遠端操作環境且技術人力有限
- 需要可重複、標準化的電氣架構
- 在不影響可靠性的前提下降低專案成本的壓力
- 透過經工廠測試的電氣屋解決方案加速壓縮機站部署
- 透過最佳化同步轉移架構降低資本成本
- 減少偏遠地區的現場建設與試運轉
- 提升關鍵壓縮資產的可靠性與可用性
- 可於中游設施擴展的標準化電氣設計
隨著中游油氣營運商擴大壓縮、運輸和處理基礎設施,他們面臨一個共同的挑戰:在緊迫的時程下交付可靠的電氣系統,且通常位於技術熟練勞動力與專業知識有限的偏遠地區。
EPIC Industrial Technologies 和 Rockwell Automation 正在推動更標準化的電氣基礎設施交付方式。雙方共同提供整合型電氣屋解決方案,將關鍵電力與控制設備整合為經工廠測試的系統,加速專案執行、簡化部署並確保可靠運作。
中游油氣設施需要大量電力基礎設施,以為壓縮機、幫浦及其他關鍵設備供電。傳統的現場建置安裝通常需要大量現場施工、多個供應商之間的協調,以及冗長的試運轉活動。
許多專案也位於偏遠地區,進一步帶來勞動力可用性、物流及啟動支援等方面的挑戰。
同時,營運商面臨控制資本支出,同時維持運作時間及營運效能的壓力。客戶對標準化、可重複的電力解決方案的需求日益增加,這些方案能高效設計、快速部署,並支援長期營運可靠性。
EPIC 透過模組化電氣廠房解決方案來應對這些挑戰,將配電、馬達控制、中壓變頻器與自動化技術整合於單一經工廠測試的系統中。這些標準化設計以 Rockwell Automation Intelligent Packaged Power 產品組合的技術為基礎,簡化工程設計、降低專案風險,並支援於中游設施的可重複部署。
EPIC 的工程與整合方法已成功應用於德州與新墨西哥的多個中游專案。許多這類安裝的核心設備為PowerFlex® 6000T 系列中壓變頻器。該變頻器經過驗證的效能及對同步傳輸等進階功能的支援,使其非常適合中游油氣應用。PowerFlex 6000T 系列可實現彈性且具成本效益的電氣架構,同時最大化 e-house 內的可用空間。Rockwell Automation 亦針對 EPIC 客戶的規格開發了額外的變頻器額定值,協助 EPIC 贏得業務。
EPIC 與 Rockwell Automation 的合作不僅止於技術層面。EPIC 透過 Rockwell Automation 中壓解決方案的專業訓練,提供本地現場啟動、試運轉與技術支援,協助客戶更快且更有信心地將關鍵壓縮資產上線。
透過同步傳輸最佳化成本與效能
隨著營運商尋求在不犧牲可靠性的前提下提升專案經濟效益,許多 EPIC 解決方案結合了 PowerFlex 6000T 系列變頻器的同步傳輸控制。同步傳輸可讓單一變頻器根據製程條件啟動及運行多台馬達,而無需為每台馬達配置專用中壓變頻器。
與傳統一馬達一變頻器架構相比,同步傳輸可藉由減少所需變頻器數量來降低資本成本,同時縮小電氣室佔地、降低冷卻需求、維護成本及備品庫存。此方案亦可在馬達啟動時將機械與電氣應力降至最低,進而提升可靠性、設備可用性及長期系統效能。
該解決方案不僅涵蓋中壓變頻器,亦包含 Rockwell Automation Intelligent Packaged Power™ 產品組合中的其他技術,例如CENTERLINE® 2100 低壓馬達控制中心。這種模組化方法為 EPIC 提供可重複的電氣基礎設施交付框架,同時可依據每位客戶的需求量身打造解決方案。
"透過結合 EPIC 的整合專業與 Rockwell Automation 的創新電力解決方案,我們正協助客戶更快且更有效率地將關鍵資產上線,"EPIC Industrial 業主、總裁兼董事 Josh Wilkerson 表示。
EPIC 將標準化的電氣屋設計與可重複的整合方法相結合,使客戶能夠加速壓縮機站及其他中游基礎設施的部署。經工廠測試的系統可減少現場建設及試運轉需求,協助營運商在偏遠環境中更高效地執行專案,並更快速地將關鍵資產上線。
"標準化並不會限制彈性。 它能夠加快執行速度、降低生命週期成本,並讓專案成果更具可預測性。"
運用同步傳輸的最佳化架構讓客戶能以更少的資源做更多的事,同時維持壓縮與管線營運所需的可靠性、可用性與營運效能。標準化設計也提供可擴展的架構,能在各設施間複製,隨著中游網路擴展,實現更一致的執行。EPIC 與 Rockwell Automation 攜手,將過去高度客製化的工程作業轉變為可重複的解決方案,為石油與天然氣產業帶來可預期的成果。
已發佈 2026年11月10日