Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

龐大的產品種類需要更高層次的包裝靈活性

透過數位化解決方案回應終端用戶對多功能包裝解決方案的需求,並致力於以最佳解決方案服務市場。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
CT Pack生產線

從裸裝產品到裝箱包裝」,義大利專業廠商CT Pack承諾為主要客戶提供服務,這些客戶主要是烘焙、糖果和冰淇淋的大規模生產商。

現在想想產品格式、數量、尺寸和口味的多樣性,以及所有不同的包裝風格,再加上行銷促銷、超市特價和季節性變化,您很快就會意識到CT Pack必須為其重要客戶涵蓋多麼廣泛的需求範圍。

因此,為了管理這種產品多樣性,終端用戶要求其機器供應商具有極大的靈活性,他們希望機器和生產線能夠適應各種不同的配置,並且能夠快速、輕鬆地完成,同時將停機時間降到最低。

 

多格式功能

「CT Pack成立於1991年,旨在為各種市場提供水平初級包裝和終端包裝解決方案,」銷售總監Alberto Bonazza解釋道。該公司融合了在配送與進料系統、水平初級包裝以及靈活終端解決方案等特定領域領先企業的能力。憑藉總計65年的經驗,CT Pack代表了為食品工業提供交鑰匙解決方案的設備和經驗的綜合來源。

「我們公司的優勢,」他繼續說道,「是能夠製造完整的交鑰匙解決方案,可以處理從裸裝產品到裝箱包裝……以及介於兩者之間的一切。為了滿足現代生產商的需求,這些解決方案必須展現最大的靈活性、效率和可靠性,這就是為什麼我們依賴像Rockwell Automation這樣的技術供應商,他們能夠為我們提供客戶所需的敏捷性和數位化能力。」

 

塑膠減量

這種敏捷性在CT Pack服務的市場和客戶中越來越受到重視,因為許多客戶都希望減少塑膠作為初級、次級和三級包裝材料的使用。

「我們的大多數客戶都在轉向使用紙膜作為包裝媒介,」Bonazza解釋道,「我們必須提供處理這種材料的能力——不僅是在我們的新機器上,還要對舊機器進行改裝。需要進行大量的機械改裝,但敏捷的自動化基礎設施對於使這個過程更簡單、更快速地實現同樣重要,特別是對於已經在現場的機器。」

「在CT Pack,永續發展也是我們機器的思維方式,」Bonazza補充道。「我們從設計階段開始,通過減少產品中的材料數量和降低設備的能耗。實際上,我們已經獲得ISO14001認證,ISO45001認證正在進行中,預計將於2023年5月獲得。」

 

遠端連接

靈活性服務的另一個要素,得益於其數位化解決方案的使用,是CT Pack提供的增強連接性。「我們現在可以使用智慧眼鏡為所有機器提供服務,」Bonazza解釋道。「我們的系統完全連接,因此我們可以提供遠端存取、故障排除和支援。實際上,我們已經在分析與效率、功能性和組件磨損相關的資訊,這有助於我們提升客戶的整體設備效率,同時也減少停機時間並延長我們解決方案的整體使用壽命。Rockwell Automation當然在實現這一目標方面提供了很大幫助,提供了各種硬體和軟體套件來管理這些非常重要的售後服務活動。」

如果沒有強大的網路安全方法,這一切都不可能實現。「由於Rockwell Automation新的FactoryTalk® Remote Access™解決方案對網路安全的重視,我們現在可以遵守客戶制定的IT安全規則,並在以前不可能的應用中引入遠端存取。這種能力使我們能夠快速果斷地支援更廣泛的客戶和應用!

「CT Pack在其營運的許多方面都與Rockwell Automation密切合作,」Bonazza總結道,「從應用開發和了解客戶需求,到備件和支援的全球覆蓋,再到新產品和技術的開發和部署。這些不僅在能力方面為我們在市場上提供了領先地位,而且展望未來,我們將使用先進的分析技術來開發下一代解決方案,進一步減少停機時間並延長我們機器的營運壽命。客戶在每個階段都是贏家!」

要了解更多關於我們智慧解決方案的資訊,請點擊這裡。

已發佈 2023年4月6日

主題: Food & Beverage Life Sciences Cloud Manufacturing Software
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
  5. Chevron LeftChevron Left 龐大的產品種類需要高度的包裝敏捷性