Loading
案例研究 | 汽車與輪胎
Recent ActivityRecent Activity

透過 Fiix 提升效率,減少車隊停機時間

Pro-Vac 如何透過 Fiix® CMMS 精簡車隊維護並擴展營運規模。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
專業真空吸污車排成一列
pro-vac-logo

Pro-Vac是一家先進的全方位暴雨維護及環境服務公司,服務範圍遍及太平洋西北地區。Pro-Vac總部位於西雅圖地區,營運著超過100項需定期維護的大型資產車隊。他們的口號「因為規模很重要」絕非玩笑;在全國範圍內,Pro-Vac於北美13個據點擁有一支由50 + 名技師組成的強大團隊。該團隊負責管理超過700項資產的維修與保養,全天候運作,確保所有設備皆維持最佳狀態,隨時準備在道路上接受考驗。

Jeff Potts
Jeff Potts
Pro-Vac 車隊主管
挑戰

  • 現有系統無法跟上業務的快速成長
  • 依賴手動流程進行資料輸入及評估庫存可用性
  • 對不同場址位置的可見性不足
解決方案

  • Fiix® CMMS
結果

  • 車隊停機時間減少27%
  • 路線規劃效率提升17%
  • 燃油消耗追蹤準確度提升12%
  • 簡化DOT審計合規流程
挑戰

跟上快速的車隊管理成長與多地點可視化

管理車隊設備是一項挑戰。這些設備實際上不斷移動,並且承受長距離駕駛所帶來的磨損與物理壓力。然而,隨著最近收購新據點,位於西雅圖的風暴維護與環境服務公司 Pro-Vac 團隊發現自己處於一個有趣的情境。 該公司已經擴展,收購新據點並將車隊規模擴大至超過700項資產。要管理如此地理分散的車隊,且單一據點就有超過200台設備,必須在各地點之間實現無縫協調與可視化。

Pro-Vac 車隊總監 Jeff Potts 表示既興奮又擔憂:「我們的成長是指數級的,要掌握所有據點的狀況,以及每位技師的表現,確實令人感到壓力。 

特別是,追蹤設備狀態並及時回應工單成為一大痛點。就像個人汽車每行駛一千英里左右會提醒需要保養一樣,車隊卡車也是如此。團隊現有系統缺乏擴展性與集中監控能力,導致難以維持可靠、隨時可上路的設備。

解決方案

使用 Fiix CMMS 簡化車隊管理與維護

Pro-Vac 採用了 Fiix® CMMS,這是一個集中式平台,可與其現有的車隊管理工具 Samsara 順利整合。此整合讓關鍵車隊數據(如里程、工時及維護排程)自動流入 CMMS,無需手動輸入數據。

該平台具備追蹤工單、評估資產關鍵性及任務優先排序的能力,顯著減少瓶頸。駕駛員現在可提交附有照片的工作請求,使 Pro-Vac 能更快速且更有依據地做出決策。

此外,系統的庫存管理功能協助團隊設定最低庫存門檻,確保所需零件隨時可用。Fiix® CMMS 亦透過集中管理維護記錄,簡化了對交通部(DOT)法規的合規作業。

結果

車隊管理效率、減少停機時間,以及可擴展增長的基礎

正如團隊所說,Fiix® 對 Pro-Vac 來說是救星。它現在已成為公司的一部分,提供車隊健康狀況的即時快照並幫助他們擴展規模。

透過運用 Fiix® CMMS,Pro-Vac 在 公司營運方面實現了具體的改善。CMMS 與 Samara 的整合實現了車隊數據的無縫追蹤,透過主動維護排程將停機時間減少了 27%,增強了對工作請求的可視性,並結合照片等視覺輔助工具,促進更快速的決策與更佳的任務優先排序,從而加快維修速度並提升車隊可靠性。

Pro-Vac 也透過運用 Fiix® CMMS 的零件追蹤功能優化了庫存管理,確保關鍵零組件始終有庫存,協助防止不必要的停機。這種精簡的方法不僅節省時間與資源,也支持合規作業,集中維護記錄讓 DOT 審計變得更容易。隨著 Pro-Vac 持續擴展,Fiix® CMMS 已成為維持營運卓越與支持其成長策略不可或缺的工具。

本案例研究為複製版本,原始版本可於 Fiix® 網站取得。若要瀏覽原始版本,請點擊這裡。

已發佈 2025年2月11日

主題: Optimize Production Automotive & Tire Fiix CMMS
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 透過 Fiix 提升效率,減少車隊停機時間