Loading
個案研究 | 航太
Recent ActivityRecent Activity

Hexcel Modernization 可將停機時間減少 80%

系統整合商 EOSYS 如何協助碳纖維和基材製造商縮短停機時間並升級舊有技術。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
航太碳纖維樹脂生產
eosys 標誌

EOSYS 提供創新技術解決方案,能自動化、監控並保護客戶的工業系統,同時預測未來可能面臨的挑戰,持續為客戶創造價值。由於 EOSYS 是一家員工持股公司,我們的團隊成員對每位客戶的成功都投入真心,深知這不僅影響客戶的成果,也攸關 EOSYS 的長遠發展。

hexcel 標誌

身為碳纖維強化材料與樹脂系統的領導製造商,同時也是商業航太產業蜂巢型複材的全球龍頭,Hexcel 在全球多個市場擁有供應數百種產品的實力與優勢。

Chase Davis
EOSYS 技術總監
Bryce Wengren
資本專案經理,Hexcel
挑戰

  • 編碼器頻繁故障導致每次停機時事件損失 70,000 美元
  • 舊有製造環境中的技術逐漸過時
  • 需要策略合作夥伴提供專家指導,同時重視客戶的目標和願景
解決方案

  • PowerFlex® 755TS 變頻器
  • EtherNet/IP™ 產品
成果

  • 將意外的維護停機時間從 2% 大幅縮短為 0.4%
  • 有助於減少編碼器故障
  • 強化了系統可靠性
  • 建立全企業的現代化標準,現在已拓展至全球
挑戰

需要減少停機時間,並進行策略性現代化

Hexcel 是一家擁有悠久生產歷史的製造商,在生產線上面臨設備故障的問題。馬達系統頻繁出現編碼器故障,造成意外停機時間,每次損失 70,000 美元,每小時生產力損失 7,000 美元。廠房管理需要的是一套能將過時技術現代化、將昂貴的停機時間降到最低,並提升整體可靠性的解決方案,同時又不會中斷長期運作的製程,也不會讓在公司任職數十年的資深操作員感到陌生或排斥。

Hexcel 在與合作夥伴深入討論後,精準執行對方的請求,既不強加缺乏策略價值的作法,而不需增加策略價值或實施不符合其特定需求的方案。他們需要能夠提供專家指導的合作夥伴,同時接納他們的願景、具體目標和營運要求。

解決方案

漸進式現代化方法

Hexcel 改用 EOSYS Rockwell Automation PartnerNetwork™ 的白金級系統整合商。Hexcel 與 EOSYS 共同採用深思熟慮、漸進式現代化的方法,以因應由資料驅動的各項變革,並立基於之前的成就上。他們首先分析設備故障的根本原因,並提出採用永磁馬達的解決方案:這是在阿拉巴馬州第開特 Hexcel 設備中有效執行的方法。為 輕鬆進行轉型,EOSYS 最初沿用編碼器,確保 Hexcel 操作員能放心正常地運行馬達。

專案的第一階段著重於在 Hexcel 鹽湖城設備建造一條較小的生產線。此生產線於 1976 年安裝,採用過時的拼裝技術。將其轉換為交流變頻器並實作永磁馬達後,Hexcel 和 EOSYS 實現了快速成功的現代化。

憑著該次初期的成果,團隊有信心進而使用 30 部馬達的生產線,而該生產線也較為複雜。這條較大的生產線帶來了一系列新的挑戰,包括過電流問題和非標準馬達規格。為了解決這些問題,Hexcel 和 EOSYS 調整了方法,最終轉換到開放式迴路感應式馬達系統,無需編碼器即可維持精密度。

Hexcel 與 EOSYS 持續精進策略,並將每項成功作為驗證點,努力擴大到另外兩條生產線,並應用學到的經驗。特別是將控制系統從 ControlNet 轉型為 EtherNet/IP™ 產品,以進一步提升系統可靠性和通訊協定。他們也部署了 PowerFlex® 755TS VFD與嵌入式 EtherNet/IP™,讓 Hexcel 能夠運用進階的分析能力、預測性維護和異常偵測技術,以在未來提升效率。

Hexcel 與 EOSYS 已開發出一套非常有效的解決方案,成為現代化標準化模型,並推廣至 Hexcel 剩餘的鹽湖城生產線。後來,該解決方案獲得法國設備商採用,計劃進一步擴大到西班牙。

成果

減少 80% 的停機時間,並打造面向未來的可擴充模型

Hexcel 透過實作深思熟慮的漸進式現代化方法,將編碼器故障(也就是停機時間的主要來源)歸零。將意外的維護停機時間從 2% 縮短為 0.4%,進而大幅節省成本並提升營運效率。

由於 EOSYS 不僅提供技術專業知識,更成為真正的策略合作夥伴,因此得以成功。

「我們正在尋找能夠解決問題的合作夥伴,EOSYS 有助於我們找到最佳方法。」

Bryce Wengren - Hexcel 資本專案經理

EOSYS 技術總監 Chase Davis 補充道:「當我們投入該次合作時,便略知有個更好的方式。但重點不僅只是擺脫一切、從頭開始,並將產品作廢。我們希望能快速致勝,然後以此動力為基礎來衝刺。」

他們並非只是照章行事,或採用忽視 Hexcel 員工數十年專業經驗的方法,而是選擇攜手合作,在專業指導與靈活應變之間取得平衡,確保每一項決策都與 Hexcel 的長期願景和實際營運相契合。

已發佈 2025年4月30日

主題: Build Resilience Aerospace Human Machine Interface FactoryTalk DataMosaix FactoryTalk Optix
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left Hexcel Modernization 可將停機時間減少 80%