Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

考慮功能安全電路設計

如何透過功能安全設計來減輕危害。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A male and female electrical safety engineer are shown behind a frosted window in a design lab as they discuss safety circuit engineering plans for their industrial manufacturing facility.

隨著安全防護設備等技術的發展,如今操作工業機械的安全性比數十年前大幅提升。除了機械安全,您的工業製造安全團隊還應遵循電氣安全標準和最佳實踐。安全電路設計是安全生命周期第三階段中的重要環節,其工程流程旨在透過開關、繼電器或其他偵測危害並採取保護措施的技術,設計出能保障人員與設備安全的電氣電路,藉此預防意外與傷害的發生。

在開始設計安全電路之前,需要先完成風險評估並制定安全功能要求規範(SFRS)。安全電路設計應由熟悉安全標準ISO 13849-1及適用於相關機械、設備或安全原則的其他標準的專業人員來執行。SFRS應列出大部分相關項目,但內容可能並非完全涵蓋所有細節。

需知事項

請記住,部分答案將來自風險評估與SFRS,在開始設計安全電路之前,您需要掌握以下關鍵資訊:

  • 為滿足SFRS中規定的標準所需的設備類型
  • 從輸入設備到最終輸出設備,將成為安全功能一部分的所有設備
  • 根據各元件的使用手冊,設計安全電路時應的注意元件專屬要求
  • 風險評估所需的性能等級(PLr)

安全電路設計的兩個最重要因素是元件選擇和電路架構。您通常可以在產品資料表或使用手冊中找到安全元件的安全資料。安全資料有以下一種或多種形式:

  • 性能等級(PL)
  • 安全完整性等級(SIL)
  • 每小時危險故障概率(PFHd)
  • 平均危險故障時間(MTTFd)
  • 產品失效10%前的機械操作次數(B10d)

驗證要求

在選擇元件以符合所需的性能等級(PLr)時,必須具備對下一階段「驗證」流程的理解。性能等級根據其可靠性用字母表示。例如,在最高風險的應用中,PLa的可靠性最低,而PLe的可靠性最高。

必須特別注意,僅僅選用具有相同性能等級(PL)的元件,並不保證整體安全功能就能達到預期的PL要求。此外,請特別留意,若需達到PLe等級,ISO 13849-1中規定的要求將更加嚴格。.

架構類別有許多要求,但基本內容如下:

  • 類別B:單一通道、低至中等MTTFd,特點為依賴元件選型來確保安全。
  • 類別1:單一通道、高 MTTFd,同樣以元件選型為主要特點。
  • 類別2:單一通道、低至高 MTTFd,特點在於結構設計,並引入診斷涵蓋率(DC),需達低至中等等級。
  • 類別3:雙通道、低至高MTTFd,特點為結構設計,診斷涵蓋率(DC)為低至中等等級。
  • 類別4:雙通道、高MTTFd,特點為結構設計,並具備高等級的診斷涵蓋率(DC)。

實務上,類別4較少被要求,因為多數危害情境不會達到PLr等級e;而類別2也因其測試要求較高而較少使用(詳情請參見ISO 13849-1)。

要點

大多數安全系統都包含多個安全功能,因此在設計由多個安全電路組成的安全系統之前,還需要考慮其他因素:

  • 整個系統需要多少安全I/O?
  • 其他I/O,如重設和請求進入
  • 設備位於何處?所有設備會集中接線到單一位置,還是分散到多個地點?
  • 現有的邏輯系統是否配備可支援新增安全I/O數量的安全PLC?若否,是否較適合汰換現有系統,或是另行增設安全繼電器型的邏輯系統?

最終,避免在實施安全系統過程中產生額外成本與延誤的最佳方法,就是聘請熟悉安全要求與相關標準的專業設計師、工程師或公司來負責規劃。與洛克威爾自動化公司合作進行設計與驗證,代表您正在為營運的安全與效率進行一項明智投資,無論您需要我們完成整體設計,或是協助驗證您現有的設計。歡迎聯繫我們,開啟邁向更安全、更高效工業實務的自信之旅。

safety lifecycle

已發佈 2025年4月18日

主題: Empower People Build Resilience Optimize Production Safety Solutions Lifecycle Services

Jordan Matter
Jordan Matter
功能安全顧問,Rockwell Automation
Jordan 擁有十年電氣設計與機器安全經驗,協助我們的客戶使其設備符合安全標準要求。
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

為您推薦

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 考慮功能安全電路設計
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose