Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

全廠控制從PlantPAx開始

可擴展的分散式控制系統,旨在連接操作、支持成長,並簡化現代化。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engineer monitoring several factory screens

製程製造商不僅需要可靠的控制,他們還面臨越來越大的壓力,要提升效能、降低風險,並用現有資源做更多事情。他們需要能夠連接整個工廠運作、簡化工作流程的系統,同時能在需求變化時提供清晰的前進方向。

PlantPAx®有助於解決這些挑戰,其為分散式控制系統,專為全廠控制、可靠的生命週期和長期可擴展性而設計。其將製程、離散、動力、資訊和安全控制整合到共同的架構中,讓團隊能夠將操作標準化、減少複雜性,並隨著時間更輕鬆適應。藉由PlantPAx,生產商不只是實施控制,他們是在建立一致、可擴展的基礎,使設計、操作和整個生命週期中的演進都變得更簡單。

全廠控制的單一平台

現代操作需要的不只是獨立的控制系統。團隊需要能連接工廠各重要區域的平台,並讓資訊更容易取得和使用。

PlantPAx將製程控制與更廣泛的自動化環境整合,提供團隊一致的基礎。在整個工廠提供標準化支援,因為系統可以輕鬆地從小型應用程式擴展到大型分散式架構,讓成長更有彈性。全廠方法有助於降低複雜性。與其整合多個單點解決方案,團隊可建立共同架構,提升整體運作的可見性、一致性和執行力。

為可靠的生命週期而打造

分散式控制系統是一筆長期投資。其必須支援日常生產,同時也能促進擴展,符合網路安全的期望,並適應未來現代化的需求。

即使技術上強大的系統,也可能被立意良善的系統整合商誤用,導致在整個生命週期中持續存在問題。Rockwell Automation®透過PlantPAx系統保證計畫來應對此風險,這個計畫讓系統整合商夥伴能夠提供設計良好、支援全生命週期的解決方案。

透過結合系統特性描述、參考架構、生命週期支援和遷移指南,這個計畫讓團隊能更一致地設計和部署系統,並隨著時間推進以較低的風險進行演進。對於在現代化目標與有限工程資源之間取得平衡的團隊來說,一致性非常重要。其支援可重複的操作,降低變更時的不確定性,並提供更清晰的升級途徑,不會增添非必要的複雜性。

PlantPAx v5.50對於製程操作的意義

PlantPAxv5.50擴展製程團隊在單一控制平台上可達成的能力。有了對ControlLogix® 5590製程控制器的支持,團隊可處理更大型的應用程式、支持更複雜的策略,並設計出更高效的系統。

向前邁進不是漸進改善。其讓團隊能夠更有效地擴展系統,而不會讓複雜度以同樣的速度增加。每個控制器的容量越大,整體設計所需的控制器就越少。其簡化架構,減少硬體依賴,並降低生命週期中的整體擁有成本。

針對高可用性應用程式,前端埠交叉載入支援提供一種更快、更有效的方法來同步備援控制器。其有助於改善備援,並減少高可用系統設計通常會帶來的效能權衡。

重要的成果:規模、效率和更快的專案週期 

當更多的控制能力集中在更少的控制器時,此影響會出現在整個專案和生命週期中。

  • 更簡單的系統設計,控制器更少、面板空間更小、需要管理的輔助元件也更少
  • 降低專案成本,因為減少硬體和基礎設施的需求可降低整體資本投入
  • 測試和調試更有效率,因為要設定、驗證和排除故障的系統更少
  • 降低生命週期的負擔,包括簡化維護、減少備用零件和升級接觸點
  • 有更多成長空間,可用容量可應對未來擴展、增加的單元或增加的資料需求

這些益處有助於減少工程上的工作量,並讓系統隨著時間更容易操作和維護。其還為未來的計畫,如進階控制、分析和企業整合,打造更具可擴展性的基礎。

安全性、網路安全、連線和測試

PlantPAxv5.50也加強超越控制器效能的重要功能。整合安全性可以在同一個控制器內使用,支援製程控制和安全功能共存的應用程式。其可以簡化架構,並在某些環境中減少對獨立安全性的需求。

內建的網路安全功能,例如安全啟動和CIP Security全支援,有助於在控制器層級提供保護,支援工廠朝更廣泛的網路安全策略邁進。擴大的OPC UA連接能力使其與歷史學家、MES平台、分析工具及企業系統共享資料變得更容易,提升對營運洞察的存取,而無需增加額外基礎設施。

此版本還支援使用FactoryTalk® Logix Echo進行控制器模擬,讓團隊可以在部署前測試和驗證控制應用程式,並且在不更改程式碼的情況下直接轉移到實體系統。其有助於在啟動前降低風險並提高準備度。

主要技術優益處

下是PlantPAxv5.50的一些主要功能:

  • 在單一和備援配置中,典型控制策略的執行效能更高
  • 控制器記憶體增加,警報容量擴大
  • 每個控制器可支援最多100,000個OPC UA節點,以及超過600個EtherNet/IP節點
  • 前端埠交叉載入以提升備援效能
  • 整合型SIL 2 / PLd安全功能
  • 安全啟動與CIP Security支援
  • 使用FactoryTalk® Logix Echo的控制器模擬支援

替未來打下更堅實的基礎

隨著製程製造商努力提升效能、降低風險並隨著時間現代化,PlantPAx提供可擴展的全廠控制基礎。

使用PlantPAx系統v5.50並支援ControlLogix® 5590製程控制器,團隊可以簡化系統設計、提升高可用性效能,並降低生命週期的複雜度,同時建立在可演進的架構之上。

不管目標是要在各個廠區統一標準、擴展現有製程區域,還是為未來現代化做準備,PlantPAx都能幫助團隊以更一致的方式和可靠的生命週期向前推進。

PlantPAx 分散式控制系統
PlantPAx 分散式控制系統
PlantPAx 分散式控制系統
使用現代化分散式控制系統 (DCS) 解決整個工廠生命週期的產業挑戰。
了解更多

已發佈 2026年8月19日

主題: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Process Solutions Digital Transformation PlantPAx DCS

Kristopher Dornan
Kristopher Dornan
商業行銷經理-控制器、I/O 和 PlantPAx 產品組合,Rockwell Automation
Kristopher Dornan 負責 Rockwell Automation 控制器、I/O 和 PlantPAx 的商業行銷。Kris 擁有20年的經驗,將工程深度轉化為客戶價值,透過整合控制與資訊解決方案,推動更智慧、更具韌性的營運。
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

為您推薦

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 全廠控制從PlantPAx開始
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose